请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。
产品类型特性
-
连接器和壳体类型
插头, 母端, 母端
-
连接器系统
线到板, 线到线
-
可密封
否
-
连接器和端子端接到
印刷电路板, 电线和电缆
接触件特性
-
端子基材
铍铜合金, 铍铜合金
-
端子接触部电镀材料
金
-
端子类型
插座, 插针
-
端子额定电流(最大值) (A)
1
-
端接特性
-
PCB 端接方法
表面贴装, 通孔 - 焊接
-
线缆端接方法
预端接悬空引线
壳体特性
-
中心线(间距) (mm)
.64, 1.27
-
中心线(间距) (in)
.025, .05
使用环境
-
工作温度范围
-200 – 200 °C [ -328 – 392 °F ]
参考编号
-
TE 内部编号
CAT-STG-RECEP-PLUG