该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

配置产品并获取产品报价

概述

优势

  • 将绝对速度转换成模拟信号
  • 在可编程磁滞中包括 2 个限制 (A/B)
  • 通过限制(A 或 B)的二进制输入指定的一个转换继电器
  • 带显示屏的 T411 和 T412 型号
  • 可自动调整触发电平的隔离式信号输入
  • 内置隔离式传感器电源,具有传感器监控功能
  • 传感器频率的开路集电极开路输出
  • 对限制的精度等级为 0.05%,对模拟信号的精度等级为 0.5%
  • Windows® 软件的配置和状态
  • 允许机器单元中的配置和显示的 5 位机器因素
  • 宽范围公差 10...36 VDC 电源

T400 的优势

  • 快速响应超速情况
  • 德国劳氏船级社和 ABS 批准用于船舶应用
  • T411 和 T412 型号的速度值的数字显示屏
  • 具有上升或下降特征的 0/4…20 mA 或 0/2…10 V 模拟输出
  • 可直接处理频率信号的数字输入
  • 自适应触发器提供高抗干扰度(例如通过电磁传感器)
  • 通过二进制输入实施控制的 2 种可能的继电器配置设置(例如用于启动桥接)
  • 可插拔端子
  • 已集成 2 线或 3 线传感器监控和系统检测

规格特性

请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • Speed Sensor Product Type  Tachometers

  • Sensor Technology  Electronic Systems

电气特征

  • 电源电压 (VDC) 10 – 36

壳体特性

  • 壳体环境温度 (°C) -40 – 85

其他

  • 传感器选件  Display

参考编号

  • TE 内部编号 CAT-SPS0024

相关资料

数据表/目录页