该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

浏览以下产品以查看具体价格

该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

概述

2.5 mm 双重锁定信号 (2.5 SDL) 连接器结构紧凑  该款单排连接器有线对线和线对板结构可供选择。双重锁定信号连接器系统包括用于保护导线端接的插头和帽护套、可选双锁板、压接端子以及标准和高外形版本的印刷电路板引脚接头。

产品特性

  • 这款连接器用途广泛且易于使用,可通过几种可靠的方式锁定。插头能够与帽或接头一起锁住。TPA(端子位置卡扣)器件有助于确保端子完全到位,以保证其可靠性。 
  • 双重锁定信号插片采用多种独特的材料制成,包括灼热丝。
  • 插头与帽(或头)插接时,可听到一声“咔哒”声,再次让用户对连接器的可靠性放心。 
  • 每个连接器都提供板山头(与树脂或保形涂层兼容)、多种颜色和插头护套上的极化筋,这会促进装配线上的高效连接。
  • 信号双锁可选用符合 V-0 的材料或符合 GWT 和 V-0 的材料。

常见问题

常见问答解答

问:您的应用对电流和电压有什么要求?

答:双重锁定信号连接器系统的最大额定电流为每条线 3 安培,电压额定值为 250 伏特交流/直流电。

 

问:对导线类型和尺寸有什么要求?

答:双重锁定信号连接器系统获准采用导线绝缘范围为 0.93-1.8 mm 的美国线规 26-20 导线。

阅读更多信息:双重锁定信号连接器常见问题解答

规格特性

请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 硬件附件功能  闩锁、锁定和固定

  • 连接器硬件附件类型  双锁板

结构特性

  • 行数  1

  • 位数  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13

主体特性

  • 主要产品颜色  土黄色, 红色

  • 主要产品材料  PBT GF, 尼龙 6/6 GF

使用环境

  • 工作温度(最大值)  105 °C [ 221 °F ]

  • 工作温度范围  -30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]

行业标准

  • UL 阻燃性等级  UL 94V-0

  • 灼热丝额定值  标准件 - 非灼热丝

包装特性

  • 封装方法  Bag

  • 封装数量  400, 600, 800, 1000, 1200

参考编号

  • TE 内部编号 CAT-SI261-T669

相关资料

数据表/目录页