该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

浏览以下产品以查看具体价格

该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

规格特性

请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 连接器类型(A 端)  M12 插头

  • 线束类型  M12 尾纤

结构特性

  • 位数  8

电气特征

  • 工作电压 (VAC) 30

  • 工作电压 (VDC) 30

主体特性

  • 导体材料  铜合金

  • 绝缘套管材料  PUR

  • 连接器颜色(A 端)  黑色

  • 电缆颜色  绿色

  • 连接器和键控代码  X

机械附件

  • 连接器方向(A 端)  直角

壳体特性

  • 外壳材料  PA66+25GF

尺寸

  • 线径 (AWG) 26

  • 电缆外径 (mm) 7.25

操作/应用

  • M8/M12 应用类型  工业以太网

  • 屏蔽 

行业标准

  • IP 等级  IP67

  • 工业协议  以太网

包装特性

  • 封装方法  Bag

  • 封装数量  1, 2, 5

其他

  • 电缆组件长度 (m) 1, 2, 3, 5, 10, 15

  • 电缆组件配置  单端

参考编号

  • TE 内部编号 CAT-SI113-M1L

相关资料

数据表/目录页