请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。
产品类型特性
-
连接器类型(A 端)
M12 插头
-
连接器类型(B 端)
M12 插座
-
线束类型
M12
电气特征
-
工作电压 (VAC)
125, 250
-
工作电压 (VDC)
125, 250
主体特性
-
电线颜色(基准)
褐色、白色、蓝色、黑色, 褐色、白色、蓝色、黑色、灰色, 褐色、蓝色、黑色
-
绝缘套管材料
PUR, PVC
-
连接器颜色(A 端)
黑色
-
连接器颜色(B 端)
黑色
-
电缆颜色
黑色
-
连接器和键控代码
A
机械附件
-
螺纹尺寸
M12 x M12
-
连接器方向(A 端)
直角
-
连接器方向(B 端)
直式
尺寸
-
线径 (mm²)
.326
-
线径 (AWG)
22
-
电缆外径 (mm)
4.3, 4.6, 4.7, 5, 5.2
-
电缆外径 (in)
.161, .181, .185, .196, .204
使用环境
-
工作温度范围 (°C)
-40 – 80, -30 – 80
-
工作温度范围 (°F)
-40 – 176, -22 – 176
其他
-
现场维修
是
-
电缆组件长度 (m)
.3, .6, 1, 1.5, 2
-
电缆组件配置
双头