请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。
产品类型特性
-
连接器类型(A 端)
M8 插头
-
连接器类型(B 端)
M12 插座
-
线束类型
M8 到 M12
电气特征
-
工作电压 (VAC)
30, 60
-
工作电压 (VDC)
30, 60
主体特性
-
导体材料
铜合金
-
电线颜色(基准)
褐色-白色-蓝色-黑色, 褐色、蓝色、黑色
-
绝缘套管材料
PUR, PVC
-
连接器颜色(A 端)
黑色
-
连接器颜色(B 端)
黑色
-
电缆颜色
灰色, 黑色
-
连接器和键控代码
A
机械附件
-
螺纹尺寸
M8 x M12
-
连接器方向(A 端)
直式
-
连接器方向(B 端)
直式
尺寸
-
线径 (mm²)
.25
-
线径 (AWG)
24
-
电缆外径 (mm)
4.5, 5
使用环境
-
工作温度范围
-25 – 85 °C [ -13 – 185 °F ]
其他
-
现场维修
是
-
电缆组件长度 (m)
.5, 1, 1.5, 3, 5, 7, 10
-
电缆组件配置
双头