请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。
产品类型特性
-
连接器类型(A 端)
M12 插头
-
线束类型
M12 尾纤
电气特征
-
工作电压 (VAC)
30, 60, 125, 250
-
工作电压 (VDC)
30, 60, 125, 250
主体特性
-
电线颜色(基准)
褐色、白色、蓝色、黑色, 褐色、白色、蓝色、黑色、灰色, 褐色、白色、蓝色、黑色、灰色、粉色、紫色、橙色, 褐色、白色、黑色、蓝色、绿色/黄色, 褐色、蓝色、黑色
-
绝缘套管材料
PUR, PVC
-
连接器颜色(A 端)
蓝色, 黑色
-
电缆颜色
灰色, 黑色
-
连接器和键控代码
A
机械附件
-
螺纹尺寸
M12, M12 x M12
-
连接器方向(A 端)
直角
尺寸
-
线径 (mm²)
.205, .326
-
线径 (AWG)
22, 24
-
电缆外径 (mm)
4.3, 4.6, 4.7, 5, 5.2, 5.9, 6, 7
-
电缆外径 (in)
.161, .181, .185, .196, .204, .23, .236, .275
使用环境
-
工作温度范围 (°C)
-50 – 80, -40 – 80, -30 – 80
-
工作温度范围 (°F)
-58 – 176, -40 – 176, -22 – 176
操作/应用
-
M8/M12 应用类型
传感器/致动器
-
屏蔽
否, 是
其他
-
现场维修
是
-
电缆组件长度 (m)
1.5, 3, 5, 10
-
电缆组件配置
单端