请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。
结构特性
-
端子排列方式
1 Form A (NO) + 1 Form B (NC), 2 Form C (CO)
-
端子极数
2
-
端子特性
强制导向端子
电气特征
-
端子极限断开电流 (A)
6, 8
-
线圈功率额定值(直流) (mW)
671, 698, 699, 700, 701, 706, 790
-
线圈电阻 (Ω)
36, 51, 116, 206, 321, 483, 630, 823, 1851, 2286, 3291, 5142, 9143, 17285
-
线圈电压额定值 (VDC)
5, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 36, 40, 48, 60, 80, 110
-
触点额定电流 (A)
6
-
端子开关负载(最小值)
10mA @ 5V
-
端子开关电压(最大值) (VAC)
400
-
端子电压额定值 (VAC)
250
-
端子和线圈间绝缘初始电介质 (Vrms)
4000
-
相邻端子间绝缘初始电介质 (Vrms)
3000
-
端子极限连续电流 (A)
6, 8
-
端子极限短时电流 (A)
15, 6, 8
-
端子极限关合电流 (A)
15, 6, 8
-
打开端子间绝缘初始电介质 (Vrms)
1500
主体特性
-
产品重量 (g)
20
-
产品重量 (oz)
.705, .706
-
主要产品颜色
土黄色
端接特性
-
继电器连接类型
PCB Termination, 插入式
-
端子配置
焊针
尺寸
-
产品高度
25.5 mm [ 1 in ]
-
产品长度
29 mm [ 1.14 in ]
-
产品宽度
12.6 mm [ .496 in ]
-
端子和线圈间绝缘漏电
8 mm [ .315 in ]
-
端子和线圈间绝缘间隙
8 mm [ .315 in ]
使用环境
-
工作温度范围
-40 – 70 °C [ -40 – 158 °F ]
-
环境温度(最大值)
70 °C [ 158 °F ]
其他
-
端子电流类 (A)
5 – 10
-
-
线圈功率额定值类 (mW)
600 – 800
-
-
-
-
-
-