请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。
主体特性
-
流体类型
柴油, 水, 润滑油, 液压油, 航空用燃料
-
材料系统代码
200, 25
-
主要产品颜色
黑色
-
收缩率
2:1
-
主要产品材料
交联含氟聚合物, 交联含氟聚合物
-
灵活性
柔性
尺寸
-
产品长度 (mm)
48, 48.01
-
产品长度 (in)
1.89
-
原始内径(最小值) (mm)
3.18, 4.75, 6.35, 9.53, 12.7, 15.88, 19.05, 22.09, 25.4, 31.75, 38.1, 50.8
-
原始内径(最小值) (in)
.125, .187, .25, .375, .5, .625, .75, .87, 1, 1.252, 1.5, 2
-
收缩后内径(最大值) (mm)
1.57, 2.37, 3.18, 4.75, 6.4, 7.94, 9.5, 11.05, 12.8, 15.9, 19.05, 25.4
-
收缩后内径(最大值) (in)
.063, .094, .125, .187, .25, .313, .375, .435, .5, .625, .75, 1
-
热缩管尺寸范围 (mm)
1.57 – 3.18, 2.37 – 4.75, 3.18 – 6.35, 4.75 – 9.53, 6.4 – 12.7, 7.94 – 15.88, 9.5 – 19.05, 11.05 – 22.09, 12.8 – 25.4, 15.9 – 31.75, 19.05 – 38.1, 25.4 – 50.8
-
热缩管尺寸范围 (in)
.063 – .125, .094 – .187, .125 – .25, .187 – .373, .25 – .5, .313 – .625, .375 – .75, .435 – .87, .5 – 1, .625 – 1.252, .75 – 1.5, 1 – 2
-
恢复的壁厚(标称) (mm)
.9, 1, 1.15, 1.35, 1.5, 1.7, 2, 2.3, 2.4, 3.3
-
恢复的壁厚(标称) (in)
.035, .039, .045, .053, .059, .067, .079, .091, .094, .13
使用环境
-
热缩管易燃性类型
阻燃
-
工组温度范围 (°C)
-40 – 200
-
收缩温度 (°C)
175
-