请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。
结构特性
-
有嘴
是
-
粘合要求
粘合剂需单独购买, 粘合剂预涂膜
主体特性
-
主要产品材料
低火灾隐患材料, 半刚性改性聚烯烃, 半刚性改性聚烯烃, 改性氟硅弹性体, 柔性改性聚烯烃, 柔性改性聚烯烃, 耐流体改性弹性体
-
材料代码
3, 4, 12, 25, 100
-
材料系统代码
10, 100, 200, 25
尺寸
-
兼容电缆直径范围 (mm)
5.6 – 12.4, 5.6 – 13, 5.9 – 14, 6.6 – 14.7, 7.1 – 16, 8.4 – 18.5, 8.4 – 19, 9.9 – 22, 9.9 – 22.1, 10.4 – 23.4, 10.4 – 24, 14.2 – 30, 15.7 – 35, 15.7 – 35.3, 16.8 – 38, 17.9 – 31, 18 – 31, 20.3 – 45.7, 22.4 – 36, 28.2 – 43, 35.1 – 51.8, 35.1 – 52, 35.1 – 60, 44.5 – 66, 60.5 – 81.8
-
兼容电缆直径范围 (in)
.22 – .488, .26 – .579, .331 – .728, .39 – .87, .41 – .92, .41 – .94, .56 – 1.18, .618 – 1.378, .618 – 1.39, .661 – 1.496, .7 – 1.22, .799 – 1.799, .88 – 1.42, 1.11 – 1.69, 1.38 – 2.04, 1.38 – 2.05, 1.38 – 2.36, 1.75 – 2.6, 2.38 – 3.22, 5.6 – 14, 5.9 – 14, 5.9 – 15, 7.1 – 17, 8.4 – 20, 9.9 – 22, 9.9 – 23, 19 – 31
-
原始内径(最小值) (mm)
23.4, 24, 28.4, 30, 31, 36, 43, 51.8, 52, 60, 66, 81.8
-
原始内径(最小值) (in)
.92, .945, 1.12, 1.18, 1.22, 1.42, 1.69, 2.04, 2.05, 2.36, 2.6, 3.22
-
连接器或后盖外径 (mm)
12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58, 61, 64
-
连接器或后盖外径 (in)
.47, .55, .62, .63, .71, .79, .87, .94, 1.02, 1.1, 1.18, 1.26, 1.34, 1.41, 1.42, 1.5, 1.57, 1.7, 1.81, 1.93, 2.04, 2.05, 2.16, 2.28, 2.4, 2.52
-
兼容电缆直径(最大值) (mm)
10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 6, 7, 8, 9
-
兼容电缆直径(最大值) (in)
.23, .24, .27, .28, .31, .314, .317, .35, .354, .39, .43, .47, .55, .63, .71, .78, .86, .94, 1.02, 1.1, 1.18, 1.25, 1.3, 1.33, 1.41, 43, 55, 71
使用环境
-
可燃性要求
低火灾隐患, 阻燃
-
工作温度范围 (°C)
-75 – 150, -55 – 135, -55 – 200, -30 – 105
-
工作温度范围 (°F)
-103 – 302, -67 – 275, -67 – 392, -67 – 394, -22 – 221
-
电阻保护
偶尔暴露在液体中, 高温下长期暴露在液体中, 高温下长期浸泡
行业标准
-
与已批准的标准产品兼容
BR1326 列出的 G 类, BS-G-198-5-DA, BS-G-198-5-DD, BS-G-198-5-DE, BS-G-198-5-DF, DEF Std 59-97 第 3 版类型 DA, DEF Std 59-97 第 3 版类型 DD, DEF Std 59-97 第 3 版类型 DE, DEF Std 59-97 第 3 版类型 DF, IEC 62329-3-101, IEC 62329-3-102, MIS-34867, SAE AS 85049/141, SAE AS I 81765/1,类型 I, SAE AS I 81765/1,类型 II, SAE AS I 81765/4, SAE AS81765/1 类型 I, SAE AS81765/1 类型 II, SAE AS81765/4, UL 224,文件 E85381, VG95343 第 18 部分, VG95343 第 6 部分, VG95343 部件 29 和 30, VG95343 部件 6、7、8 和 9
其他
-
模制部件形状代码
222, 222K, 222W
-
粘合剂代码
180, 184, 225, 42, 86