请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。
结构特性
-
有嘴
是
-
粘合要求
粘合剂需单独购买, 粘合剂预涂膜
主体特性
-
主要产品材料
低火灾隐患材料, 半刚性改性聚烯烃, 半刚性改性聚烯烃, 改性氟硅弹性体, 柔性改性聚烯烃, 柔性改性聚烯烃, 耐流体改性弹性体
-
材料代码
3, 4, 12, 25, 100
-
材料系统代码
10, 100, 200, 25
尺寸
-
兼容电缆直径范围 (mm)
2.1 – 4.5, 2.6 – 5.5, 3.1 – 6.6, 3.6 – 7.8, 13 – 19.3, 19.1 – 26.1, 26 – 34.2
-
兼容电缆直径范围 (in)
.51 – .76, .75 – 1.03, 1.02 – 1.35, 2.1 – 4.6, 2.6 – 5.6, 3.1 – 6.7, 3.6 – 7.9
-
原始内径(最小值) (mm)
19.3, 26.2, 34.2
-
原始内径(最小值) (in)
.76, 1.03, 1.35
-
连接器或后盖外径 (mm)
14, 16, 18, 28, 30, 32, 34
-
连接器或后盖外径 (in)
.55, .62, .71, 1.1, 1.18, 1.26, 1.34
-
兼容电缆直径(最大值) (mm)
2.3, 2.5, 3, 3.4, 3.5, 4, 4.5, 5, 6
-
兼容电缆直径(最大值) (in)
.09, .098, .1, .11, .118, .13, .15, .157, .17, .19, .196, .23, .236
使用环境
-
可燃性要求
低火灾隐患, 阻燃
-
工作温度范围 (°C)
-75 – 150, -55 – 135, -55 – 200, -30 – 105
-
工作温度范围 (°F)
-103 – 302, -67 – 275, -67 – 392, -22 – 221
-
电阻保护
偶尔暴露在液体中, 高温下长期暴露在液体中, 高温下长期浸泡
行业标准
-
与已批准的标准产品兼容
BR1326 列出的 G 类, BS-G-198-5-DA, BS-G-198-5-DD, BS-G-198-5-DE, BS-G-198-5-DF, DEF Std 59-97 第 3 版类型 DA, DEF Std 59-97 第 3 版类型 DD, DEF Std 59-97 第 3 版类型 DE, DEF Std 59-97 第 3 版类型 DF, IEC 62329-3-101, IEC 62329-3-102, MIS-34867, SAE AS 85049/141, SAE AS I 81765/1,类型 I, SAE AS I 81765/1,类型 II, SAE AS I 81765/4, SAE AS81765/1 类型 II, SAE AS81765/4, UL 224,文件 E85381, VG95343 第 6 部分, VG95343 部件 6、7、8 和 9
其他
-
模制部件形状代码
222
-
粘合剂代码
180, 225, 42, 86