请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。
结构特性
-
有嘴
是
-
粘合要求
粘合剂需单独购买, 粘合剂预涂膜
主体特性
-
主要产品材料
半刚性改性聚烯烃, 半刚性改性聚烯烃, 改性氟硅弹性体, 柔性改性聚烯烃, 柔性改性聚烯烃, 耐流体改性弹性体
-
材料代码
3, 4, 12, 25
-
材料系统代码
10, 200, 25
尺寸
-
兼容电缆直径范围 (mm)
6.4 – 14, 7.4 – 16, 8.4 – 18.3, 9.7 – 21.3, 10.4 – 23.1, 11.4 – 22.4, 12.2 – 27.2, 14.2 – 31.5, 15 – 25.7, 17.5 – 39.1, 18.8 – 33.7, 22.9 – 34, 29.5 – 37.3, 34 – 43.7, 41.1 – 63.5
-
兼容电缆直径范围 (in)
.331 – .72, .382 – .839, .409 – .909, .45 – .88, .48 – 1.071, .559 – 1.24, .59 – 1.01, .689 – 1.539, .74 – 1.33, .9 – 1.34, 1.16 – 1.47, 1.34 – 1.72, 1.62 – 2.5, 6.4 – 15, 7.4 – 17
-
原始内径(最小值) (mm)
22.4, 25.7, 33.7, 34, 37.3, 43.7, 50, 63.5
-
原始内径(最小值) (in)
.88, 1.01, 1.33, 1.34, 1.47, 1.72, 1.97, 2.5
-
连接器或后盖外径 (mm)
18, 20, 22, 24, 26, 28
-
连接器或后盖外径 (in)
.71, .79, .86, .866, .87, .94, 1.02, 1.1
-
兼容电缆直径(最大值) (mm)
10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 7, 8, 9
-
兼容电缆直径(最大值) (in)
.27, .31, .314, .35, .39, .43, .47, .55, .63, .71, .78, .86, .866, .94, 1.02, 1.1, 1.18, 1.25, 1.33, 63
使用环境
-
可燃性要求
阻燃
-
工作温度范围 (°C)
-75 – 150, -55 – 135, -55 – 200
-
工作温度范围 (°F)
-103 – 302, -67 – 275, -67 – 392
-
电阻保护
偶尔暴露在液体中, 高温下长期暴露在液体中, 高温下长期浸泡
行业标准
-
与已批准的标准产品兼容
BS-G-198-5-DA, BS-G-198-5-DD, BS-G-198-5-DE, DEF Std 59-97 第 3 版类型 DA, DEF Std 59-97 第 3 版类型 DD, DEF Std 59-97 第 3 版类型 DE, IEC 62329-3-102, MIS-34867, SAE AS 85049/141, SAE AS I 81765/1,类型 I, SAE AS I 81765/1,类型 II, SAE AS I 81765/4, SAE AS81765/1 类型 I, SAE AS81765/1 类型 II, SAE AS81765/4, UL 224,文件 E85381, VG95343 部件 6、7、8 和 9
其他
-
模制部件形状代码
222, 222D
-
粘合剂代码
225, 42, 86