请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。
结构特性
-
有嘴
是
-
粘合要求
粘合剂需单独购买, 粘合剂预涂膜
主体特性
-
主要产品材料
半刚性改性聚烯烃, 半刚性改性聚烯烃, 改性氟硅弹性体, 耐流体改性弹性体
-
材料代码
50, 51, 71
-
材料系统代码
10, 20, 30
尺寸
-
兼容电缆直径范围 (mm)
6.6 – 15.6, 7.6 – 17.5, 8.9 – 24.4, 9.9 – 23.9, 10.2 – 28.7, 10.9 – 31.5, 12.7 – 38.4, 15 – 45.5, 17.5 – 47.2, 18.5 – 30.9, 22.1 – 35.6, 42.9 – 51.6
-
兼容电缆直径范围 (in)
.26 – .614, .299 – .689, .35 – .961, .39 – .94, .402 – 1.13, .429 – 1.24, .5 – 1.512, .591 – 1.791, .689 – 1.858, .73 – 1.22, .87 – 1.4, 1.69 – 2.03
-
原始内径(最小值) (mm)
24, 31, 35.6, 51.6
-
原始内径(最小值) (in)
.945, 1.22, 1.4, 2.03
-
兼容电缆直径(最大值) (mm)
10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 7, 8, 9
-
兼容电缆直径(最大值) (in)
.27, .31, .314, .35, .39, .43, .47, .55, .63, .71, .78, .86, .94, 1.02, 1.1, 1.18
使用环境
-
可燃性要求
阻燃
-
工作温度范围 (°C)
-55 – 135, -55 – 150
-
工作温度范围 (°F)
-67 – 275, -67 – 302
-
电阻保护
高温下长期暴露在液体中, 高温下长期浸泡
行业标准
-
与已批准的标准产品兼容
AS SAE81765/1 类型 II, SAE AS I 81765/1,类型 I, SC-X-15111, SC-X-15112
其他
-
模制部件形状代码
222
-
粘合剂代码
164, 180, 42, 86