请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。
电气特征
-
端子开关电压(最大值) (VAC)
600
-
线圈电压额定值 (VAC)
24, 120, 277, 480
-
线圈电阻 (Ω)
.63, 1.77, 4.73, 7, 15.6, 18.6, 45, 63.5, 78, 175, 180, 655, 1030, 3100
-
驱动系统
AC
接触件特性
-
端子基材
银氧化镉
-
触点额定电流 (A)
20, 25, 30, 40, 50, 60, 75, 90, 120
-
端子排列方式
3 Form X,3PST-NO-DM
端接特性
-
干线端接连接类型
10-32 螺丝,带四个 .25 快速连接端子, 盒凸耳,带双 .25 快速连接端子
-
线圈端接连接类型
.25 快速连接(双), 6-32 螺丝,带 .25 快速连接端子