该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

浏览以下产品以查看具体价格

该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

概述

TE Connectivity (TE) 电源键连接器可以 确保端子良好固定并正确插接到 PCB 接头,具有允许释放 PCB 灌胶工艺生成的气泡的设计。5.0 mm 引脚间距连接系统提供紧凑的 20.7 mm 插接高度,就装配而言,符合人体工学。

产品特性

  • 该连接器用途广泛,易于使用,可提供 R 形设计图,以简化工作条件和触点插入,料号的减少有助于简化存货水平控制。
  • 电源键连接器采用多种独特的材料制成,包括灼热丝。
  • 插头与接头插接时可听到声音,TPA 提供触点的完全加载。
  • 每个连接器都提供四种键控方式和多种颜色,这些特性有助于促进装配线上的高效连接。
  • 提供多个位(间距 5mm)。

规格特性

请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 矩形电源连接器类型  护套

  • 连接器和壳体类型  插头

  • 连接器系统  线到板, 线到线

  • 可密封 

  • 连接器和端子端接到  印刷电路板, 电线和电缆

结构特性

  • 位数  2, 3, 4, 6

  • 电源位置数量  0, 4, 6

  • 信号位置数量  0

  • 行数  1

电气特征

  • 工作电压 (VAC) 300

接触件特性

  • 端子基材  铜合金

  • 端子额定电流(最大值) (A) 10

  • 壳体内的端子定位力  不带

  • 端子类型  母端

端接特性

  • 线缆端接方法  压接

机械附件

  • 接合固定类型  锁闩, 锁闩

  • PCB 安装固定  不带

  • 面板安装特性  不带

  • 接合对准  带有

  • 接合固定  带有

  • 接合对准类型  键控

  • 应力消除  不带

  • 连接器安装类型  电缆安装(自由悬挂)

壳体特性

  • 中心线(间距)  5 mm [ .197 in ]

  • 壳体颜色  土黄色, 红色

  • 外壳材料  尼龙 6/6 GF, 尼龙 66, 尼龙 66

尺寸

  • 兼容的绝缘直径范围  1.7 – 3.1 mm [ .067 – .122 in ]

  • 产品长度 (mm) 15, 20, 25

  • 产品长度 (in) .591, .787, .984

  • 产品宽度  16.2 mm [ .638 in ]

  • 连接器高度  9.6 mm [ .378 in ]

  • 线径 (AWG) 24 – 16

  • 线径 (mm²) .205 – 1.31

  • 线径 (CMA) 434.18 – 2466.91

使用环境

  • 工作温度范围 (°C) -40 – 105, -30 – 105

  • 工作温度范围 (°F) -40 – 221, -22 – 221

操作/应用

  • 电路应用  电源, 电源和信号

行业标准

  • 与已批准的标准产品兼容  UL E28476

  • 与机构/标准产品兼容  CSA, UL

  • UL 阻燃性等级  UL 94V-0

  • 灼热丝额定值  GWT 750°C(无火焰)

  • UL 等级  获得认可

  • CSA 等级  LR 7189

包装特性

  • 封装数量  500

  • 封装方法  Bag

参考编号

  • TE 内部编号 CAT-P8704-P729A

相关资料

数据表/目录页