该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

浏览以下产品以查看具体价格

该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

概述

产品特性

  • 该连接器用途广泛,易于使用,可提供 R 形设计图,以简化工作条件和触点插入,料号的减少有助于简化存货水平控制。
  • 电源键连接器采用多种独特的材料制成,包括灼热丝。
  • 插头与接头插接时可听到声音,TPA 提供触点的完全加载。
  • 每个连接器都提供四种键控方式和多种颜色,这些特性有助于促进装配线上的高效连接。
  • 提供多个位(间距 5mm)。

  • 电源键连接器采用多种独特的材料制成,包括灼热丝。
  • 插头与接头插接时可听到声音,TPA 提供触点的完全加载。
  • 每个连接器都提供四种键控方式和多种颜色,这些特性有助于促进装配线上的高效连接。
  • 提供多个位(间距 5mm)。
  • 该连接器用途广泛,易于使用,可提供 R 形设计图,以简化工作条件和触点插入,料号的减少有助于简化存货水平控制。
  • 电源键连接器采用多种独特的材料制成,包括灼热丝。
  • 插头与接头插接时可听到声音,TPA 提供触点的完全加载。
  • 每个连接器都提供四种键控方式和多种颜色,这些特性有助于促进装配线上的高效连接。
  • 提供多个位(间距 5mm)。
  • TE Connectivity (TE) 电源键连接器可以  确保端子良好固定并正确插接到 PCB 接头,具有允许释放 PCB 灌胶工艺生成的气泡的设计。5.0 mm 引脚间距连接系统提供紧凑的 20.7 mm 插接高度,就装配而言,符合人体工学。

    规格特性

    请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。 

    产品类型特性

    • 接头类型  全部带罩

    • 矩形电源连接器类型  公端

    • 连接器和壳体类型  母端, 母端

    • 连接器系统  线到板

    • 可密封 

    • 连接器和端子端接到  印刷电路板

    结构特性

    • 位数  2, 3, 6

    • PCB 安装方向  垂直

    • 电源位置数量  2, 3, 6

    • 信号位置数量  0

    • 行数  1, 2

    电气特征

    • 工作电压 (VAC) 300

    主体特性

    • 连接器和键控代码  A

    接触件特性

    • 端子基材  铜合金

    • 端子接触部电镀材料 

    • 端子底板材料厚度  1.27 µm [ 50 µin ]

    • 端子布局  直插式

    • PCB 端子端接区域电镀材料厚度 (µm) 1, 2, 3.81 – 5.08, 3.81 – 8.89

    • PCB 端子端接区域电镀材料厚度 (µin) 39.37, 78.74, 150 – 200, 150 – 350

    • 端子额定电流(最大值) (A) 10

    • 壳体内的端子定位力  不带

    • 端子类型  公端

    • PCB 端子端接区域电镀材料 

    • 端子接合区域电镀材料厚度 (µm) 1, 39.36

    • 端子接合区域电镀材料厚度 (µin) 1, 39.37

    • 接合柱长度  6.3 mm [ .248 in ]

    端接特性

    • 端接柱体和尾部长度 (mm) 1.16, 3.05, 3.43, 3.5, 3.56

    • 端接柱体和尾部长度 (in) .026, .12, .135, .138, .14

    • PCB 端接方法  通孔 - 免焊连接, 通孔 - 焊接

    机械附件

    • 接合固定类型  锁闩, 锁闩

    • PCB 安装固定类型  安装柱, 安装柱/扭结支脚

    • PCB 安装固定  带有

    • PCB 安装对准  不带

    • 接合对准  不带

    • 接合固定  带有

    • 连接器安装类型  板安装

    壳体特性

    • 中心线(间距)  5 mm [ .197 in ]

    • 壳体颜色  土黄色, 红色, 蓝色, 黄色

    • 外壳材料  尼龙 6/6 GF

    尺寸

    • 产品长度 (mm) 11.6, 16.6

    • 产品长度 (in) .456, .653

    • 产品宽度  14.1 mm [ .555 in ]

    • PCB 厚度(建议) (mm) .06, 1.57, 1.6

    • PCB 厚度(建议) (in) .062, .063, 1.6

    • 连接器高度  14.1 mm [ .55 in ]

    • 行间距  6.2 mm [ .244 in ]

    使用环境

    • 工作温度范围 (°C) -40 – 105, -30 – 105

    • 工作温度范围 (°F) -40 – 221, -22 – 221

    操作/应用

    • 电路应用  电源

    行业标准

    • 与已批准的标准产品兼容  UL E28476

    • 与机构/标准产品兼容  CSA, UL

    • UL 阻燃性等级  UL 94V-0

    • 灼热丝额定值  GWT 750°C(无火焰)

    • UL 等级  获得认可

    • CSA 等级  LR 7189

    包装特性

    • 封装数量  100, 4000

    • 封装方法  Bag, 包装

    参考编号

    • TE 内部编号 CAT-P8704-H342A

    相关资料

    数据表/目录页