请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。
产品类型特性
-
接头类型
全部带罩
-
矩形电源连接器类型
公端
-
连接器和壳体类型
母端, 母端
-
连接器系统
线到板
-
可密封
否
-
连接器和端子端接到
印刷电路板
结构特性
-
位数
2
-
PCB 安装方向
垂直
-
电源位置数量
2
-
信号位置数量
0
-
行数
1
接触件特性
-
端子接触部电镀材料
锡
-
端子布局
直插式
-
PCB 端子端接区域电镀材料厚度
1 µm [ 39.37 µin ]
-
端子额定电流(最大值) (A)
14
-
壳体内的端子定位力
不带
-
端子类型
公端
-
PCB 端子端接区域电镀材料
锡
-
端子接合区域电镀材料厚度
31.49 µm [ .8 µin ]
端接特性
-
端接柱体和尾部长度
3.8 mm [ .148 in ]
-
PCB 端接方法
通孔 - 焊接
机械附件
-
接合固定类型
锁闩, 锁闩
-
PCB 安装固定类型
安装柱
-
PCB 安装固定
带有
-
PCB 安装对准
带有
-
接合对准
带有
-
接合固定
带有
-
接合对准类型
极化, 极化
-
连接器安装类型
板安装
壳体特性
-
中心线(间距)
3.96 mm [ .156 in ]
-
壳体颜色
土黄色, 红色
-
外壳材料
尼龙 6/6 GF
尺寸
-
兼容的绝缘直径范围 (mm)
3.1
-
产品长度 (mm)
10.2
-
产品宽度 (mm)
9
-
PCB 厚度(建议)
.06 mm [ 1.6 in ]
-
连接器高度 (mm)
14.6
使用环境
-
工作温度范围
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
行业标准
-
与已批准的标准产品兼容
CSA/C22.2 No. 182.3-M1987, UL E28476
-
与机构/标准产品兼容
CNR, UL, VDE
-
UL 阻燃性等级
UL 94V-0
-
灼热丝额定值
GWT 750°C(无火焰)