请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。
产品类型特性
-
插拔式 I/O 产品类型
带集成连接器的壳体组件
-
外形尺寸
zSFP + 堆叠 (SFP56)
-
结构特性
-
位数
20, 40
-
端口数量
2, 4, 8, 12, 16, 24
-
端口矩阵配置
2 x 1, 2 x 12, 2 x 2, 2 x 4, 2 x 6, 2 x 8
壳体特性
-
中心线(间距) (mm)
.6, .8
-
中心线(间距) (in)
.018
使用环境
-
工作温度范围
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
其他
-
包括的光管
否, 是
-
EMI 遏制特性类型
内部/外部 EMI 簧片