该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

浏览以下产品以查看具体价格

该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

概述

我们的瑞侃 OHVT-FS 高压自撑式终端 兼容任何制造商生产的聚合绝缘电缆,并可根据各种电缆施工的接地要求进行调整。

这些自撑式终端配有支撑绝缘子,以增强其机械性能。所有金属配件均采用耐腐蚀合金材料。高压自撑式终端是一种单件推入式解决方案,无需粘接剂。得益于良好的疏水性,该推入式硅树脂本体具有优异的耐电痕和抗污染性。无需任何绝缘液体、气体或胶,因此消除了泄漏风险。该终端根据 IEC 60840 标准设计。电缆接线片有螺栓版本。它适用于铝制或铜制的所有通用导线。

必须由经过培训的安装人员完成终端安装。有关我们的培训课程的更多信息,请访问 TE.com/trainingcenter。

bar

主要特性

  • 干燥接口,固体绝缘介质,无泄漏风险
  • 预制且经过 100% 工厂测试
  • 无需粘合
  • 无脚手架成本,地面安装
  • 可垂直和水平安装
  • 按照 IEC 60840 标准进行测试
  • 具有成本效益的解决方案
  • 易于安装,无需维护
  • 自撑式设计,提高了机械性能
  • 安装后即可提升终端
bar
bar
bar

常见问题

常见问题解答

问:TE 的瑞侃干型自撑式柔性终端与哪种类型的电缆兼容?

答:我们的瑞侃干型自撑式柔性终端兼容任何制造商生产的聚合绝缘电缆,并可根据各种电缆施工的接地要求做出调整。

 

问:干型自撑式柔性终端能否水平或垂直安装?

答:可以,我们的干型自撑式终端可以水平安装,或 90° 垂直安装。

 

问:TE 是否为干型自撑式柔性终端提供安装培训?

答:是,我们的干型自撑式柔性终端安装培训是我们的高压电缆附件培训课程的一部分。培训可以在我们的培训中心或您的设施内进行。详细信息参见 TE.com/trainingcenter


问:是否需要用绝缘液体填充干型自撑式柔性终端?

答:否,我们的干型自撑式柔性终端不需要液体绝缘。电气绝缘通过硅树脂推入式本体实现,这种干式解决方案消除了泄漏可能性。

 

问:安装干型自撑式柔性终端需要特殊工具吗?

答:将硅胶体推入电缆时可能需要推入工具。我们开发了一套工具,可以轻松、快捷、安全地实施安装。

 

问:是否有不同的漏电长度适应不同的环境要求?

答:只提供一种涵盖 IV 级绝缘等级的漏电长度,按照 IEC 60071-2,此级别属于极重度污染。

 

问:干型柔性自撑式终端是否具有自撑式功能?

答:是,通过使用与电缆终端平行的绝缘子,我们的干型柔性终端即具有自撑式功能。

规格特性

请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 电力电缆终端技术  冷应用

  • 电缆屏蔽种类  可调

  • 绝缘  XLPE

  • 包含机械式接管 

  • 含机械接线片(屏蔽层) 

  • 含压缩接线片(导体) 

  • 产品系列  748

  • 含压缩接线片(屏蔽层) 

结构特性

  • 芯数  1

电气特征

  • 电力电缆终端电压等级 (kV) ≤ 145

尺寸

  • 截面范围 (mm²) 240 – 1200

  • 电力电缆终端绝缘直径 (mm) 49 – 78

产品供货情况

参考编号

  • TE 内部编号 CAT-OHVT-FS

相关资料