产品 | TE 产品编号 | 文档 | 分离式 NTC 导线长度 | 电阻 (25°C) | β 值 (25/85) | 公差 β 值 | 分离式 NTC 环境温度范围 | 温度精确度 | 最大温度 |
---|
| 11029759-00 | | 76 mm | 30 kΩ | 3943 K | ±0.8 % | -55 – 90 °C | ± .2 (0 – 70) °C, ± .2 (0 – 70) °C | 90 °C |
| 11026886-00 | | 76 mm | 2.252 kΩ | 3987 K | ±0.8 % | -55 – 90 °C | ± .2 (0 – 70) °C, ± .2 (0 – 70) °C | 90 °C |
| 11026887-00 | | 76 mm | 2.252 kΩ | 3987 K | ±0.4 % | -55 – 70 °C | ± .1 (0 – 70) °C | 70 °C |
| 11028351-00 | | 76 mm | 3 kΩ | 3987 K | ±0.8 % | -55 – 90 °C | ± .2 (0 – 70) °C, ± .2 (0 – 70) °C | 90 °C |
| 11026149-00 | | 76 mm | 5 kΩ | 3987 K | ±0.8 % | -55 – 90 °C | ± .2 (0 – 70) °C, ± .2 (0 – 70) °C | 90 °C |
| 11026889-00 | | 76 mm | 10 kΩ | 3694 K | ±0.8 % | -55 – 90 °C | ± .2 (0 – 70) °C, ± .2 (0 – 70) °C | 90 °C |
| 11028352-00 | | 76 mm | 10 kΩ | 3694 K | ±0.4 % | -55 – 70 °C | ± .1 (0 – 70) °C | 70 °C |
| 11026265-00 | | 76 mm | 30 kΩ | 3943 K | ±0.4 % | -55 – 70 °C | ± .1 (0 – 70) °C | 70 °C |
| SP44901X-1 | 3D PDF | 1000 mm | 2.252 kΩ | 3987 K | ±0.8 % | -55 – 90 °C | ± .2 (0 – 70) °C, ± .2 (0 – 70) °C | 90 °C |
| SP44901X-15 | 3D PDF | 760 mm | 2.252 kΩ | 3987 K | ±0.8 % | -55 – 90 °C | ± .2 (0 – 70) °C, ± .2 (0 – 70) °C | 90 °C |
| SP44901X-18 | 3D PDF | 1000 mm | 2.252 kΩ | 3987 K | ±0.8 % | -55 – 90 °C | ± .2 (0 – 70) °C, ± .2 (0 – 70) °C | 90 °C |
| 10201644-00 | | 640 mm | 2.252 kΩ | 3987 K | ±0.8 % | -55 – 90 °C | ± .2 (0 – 70) °C, ± .2 (0 – 70) °C | 90 °C |
| SP44901X-3 | 3D PDF | 760 mm | 2.252 kΩ | 3987 K | ±0.8 % | -55 – 90 °C | ± .2 (0 – 70) °C, ± .2 (0 – 70) °C | 90 °C |
| SP44901X-6 | 3D PDF | 76 mm | 2.252 kΩ | 3987 K | ±0.8 % | -55 – 90 °C | ± .2 (0 – 70) °C, ± .2 (0 – 70) °C | 90 °C |
| SP44902X-10 | 3D PDF | 76 mm | 2.252 kΩ | 3987 K | ±0.4 % | -55 – 70 °C | ± .1 (0 – 70) °C | 70 °C |
| SP44902X-13 | 3D PDF | 1000 mm | 2.252 kΩ | 3987 K | ±0.4 % | -55 – 70 °C | ± .1 (0 – 70) °C | 70 °C |
| SP44902X-16 | 3D PDF | 1000 mm | 2.252 kΩ | 3987 K | ±0.4 % | -55 – 70 °C | ± .1 (0 – 70) °C | 70 °C |
| SP44902X-9 | 3D PDF | 300 mm | 2.252 kΩ | 3987 K | ±0.4 % | -55 – 70 °C | ± .1 (0 – 70) °C | 70 °C |
| SP44903X-12 | 3D PDF | 760 mm | 3 kΩ | 3987 K | ±0.8 % | -55 – 90 °C | ± .2 (0 – 70) °C, ± .2 (0 – 70) °C | 90 °C |
| SP44903X-2 | 3D PDF | 76 mm | 3 kΩ | 3987 K | ±0.8 % | -55 – 90 °C | ± .2 (0 – 70) °C, ± .2 (0 – 70) °C | 90 °C |
| SP44904X-10 | 3D PDF | 160 mm | 3 kΩ | 3987 K | ±0.4 % | -55 – 70 °C | ± .1 (0 – 70) °C | 70 °C |
| SP44904X-8 | 3D PDF | 1000 mm | 3 kΩ | 3987 K | ±0.4 % | -55 – 70 °C | ± .1 (0 – 70) °C | 70 °C |
| SP44904X-9 | 3D PDF | 600 mm | 3 kΩ | 3987 K | ±0.4 % | -55 – 70 °C | ± .1 (0 – 70) °C | 70 °C |
| SP44905X-13 | 3D PDF | 1000 mm | 5 kΩ | 3987 K | ±0.8 % | -55 – 90 °C | ± .2 (0 – 70) °C, ± .2 (0 – 70) °C | 90 °C |
| SP44905X-15 | 3D PDF | 760 mm | 5 kΩ | 3987 K | ±0.8 % | -55 – 90 °C | ± .2 (0 – 70) °C, ± .2 (0 – 70) °C | 90 °C |
| SP44905X-16 | 3D PDF | 76 mm | 5 kΩ | 3987 K | ±0.8 % | -55 – 90 °C | ± .2 (0 – 70) °C, ± .2 (0 – 70) °C | 90 °C |
| SP44905X-17 | 3D PDF | 1000 mm | 5 kΩ | 3987 K | ±0.8 % | -55 – 90 °C | ± .2 (0 – 70) °C, ± .2 (0 – 70) °C | 90 °C |
| SP44905X-19 | 3D PDF | 200 mm | 5 kΩ | 3987 K | ±0.8 % | -55 – 90 °C | ± .2 (0 – 70) °C, ± .2 (0 – 70) °C | 90 °C |
| SP44905X-21 | 3D PDF | 450 mm | 5 kΩ | 3987 K | ±0.8 % | -55 – 90 °C | ± .2 (0 – 70) °C, ± .2 (0 – 70) °C | 90 °C |
| SP44905X-23 | 3D PDF | 760 mm | 5 kΩ | 3987 K | ±0.8 % | -55 – 90 °C | ± .2 (0 – 70) °C, ± .2 (0 – 70) °C | 90 °C |
| SP44905X-24 | 3D PDF | 1000 mm | 5 kΩ | 3987 K | ±0.8 % | -55 – 90 °C | ± .2 (0 – 70) °C, ± .2 (0 – 70) °C | 90 °C |
| SP44905X-5 | 3D PDF | 76 mm | 5 kΩ | 3987 K | ±0.8 % | -55 – 90 °C | ± .2 (0 – 70) °C, ± .2 (0 – 70) °C | 90 °C |
| SP44907X-10 | 3D PDF | 1000 mm | 10 kΩ | 3694 K | ±0.8 % | -55 – 90 °C | ± .2 (0 – 70) °C, ± .2 (0 – 70) °C | 90 °C |
| SP44907X-14 | 3D PDF | 760 mm | 10 kΩ | 3694 K | ±0.8 % | -55 – 90 °C | ± .2 (0 – 70) °C, ± .2 (0 – 70) °C | 90 °C |
| SP44907X-22 | 3D PDF | 1000 mm | 10 kΩ | 3694 K | ±0.8 % | -55 – 90 °C | ± .2 (0 – 70) °C, ± .2 (0 – 70) °C | 90 °C |
| SP44907X-23 | 3D PDF | 76 mm | 10 kΩ | 3694 K | ±0.8 % | -55 – 90 °C | ± .2 (0 – 70) °C, ± .2 (0 – 70) °C | 90 °C |
| SP44907X-27 | 3D PDF | 450 mm | 10 kΩ | 3694 K | ±0.8 % | -55 – 90 °C | ± .2 (0 – 70) °C, ± .2 (0 – 70) °C | 90 °C |
| SP44907X-29 | 3D PDF | 300 mm | 10 kΩ | 3694 K | ±0.8 % | -55 – 90 °C | ± .2 (0 – 70) °C, ± .2 (0 – 70) °C | 90 °C |
| SP44907X-3 | 3D PDF | 300 mm | 10 kΩ | 3694 K | ±0.8 % | -55 – 90 °C | ± .2 (0 – 70) °C, ± .2 (0 – 70) °C | 90 °C |
| SP44907X-30 | 3D PDF | 1000 mm | 10 kΩ | 3694 K | ±0.8 % | -55 – 90 °C | ± .2 (0 – 70) °C, ± .2 (0 – 70) °C | 90 °C |
| SP44907X-31 | 3D PDF | 310 mm | 10 kΩ | 3694 K | ±0.8 % | -55 – 90 °C | ± .2 (0 – 70) °C, ± .2 (0 – 70) °C | 90 °C |
| SP44907X-32 | 3D PDF | 400 mm | 10 kΩ | 3694 K | ±0.8 % | -55 – 90 °C | ± .2 (0 – 70) °C, ± .2 (0 – 70) °C | 90 °C |
| SP44907X-33 | 3D PDF | 760 mm | 10 kΩ | 3694 K | ±0.8 % | -55 – 90 °C | ± .2 (0 – 70) °C, ± .2 (0 – 70) °C | 90 °C |
| SP44907X-34 | 3D PDF | 200 mm | 10 kΩ | 3694 K | ±0.8 % | -55 – 90 °C | ± .2 (0 – 70) °C, ± .2 (0 – 70) °C | 90 °C |
| SP44907X-40 | 3D PDF | 610 mm | 10 kΩ | 3694 K | ±0.8 % | -55 – 90 °C | ± .2 (0 – 70) °C, ± .2 (0 – 70) °C | 90 °C |
| SP44907X-43 | 3D PDF | 410 mm | 10 kΩ | 3694 K | ±0.8 % | -55 – 90 °C | ± .2 (0 – 70) °C, ± .2 (0 – 70) °C | 90 °C |
| SP44907X-45 | 3D PDF | 800 mm | 10 kΩ | 3694 K | ±0.8 % | -55 – 90 °C | ± .2 (0 – 70) °C, ± .2 (0 – 70) °C | 90 °C |
| 10214287-00 | | 56 mm | 10 kΩ | 3694 K | ±0.8 % | -55 – 90 °C | ± .2 (0 – 70) °C, ± .2 (0 – 70) °C | 90 °C |
| SP44907X-8 | 3D PDF | 76 mm | 10 kΩ | 3694 K | ±0.8 % | -55 – 90 °C | ± .2 (0 – 70) °C, ± .2 (0 – 70) °C | 90 °C |
| SP44908X-11 | 3D PDF | 150 mm | 10 kΩ | 3694 K | ±0.4 % | -55 – 70 °C | ± .1 (0 – 70) °C | 70 °C |
| SP44908X-12 | 3D PDF | 76 mm | 10 kΩ | 3694 K | ±0.4 % | -55 – 70 °C | ± .1 (0 – 70) °C | 70 °C |
| SP44908X-15 | 3D PDF | 1000 mm | 10 kΩ | 3694 K | ±0.4 % | -55 – 70 °C | ± .1 (0 – 70) °C | 70 °C |
| SP44908X-19 | 3D PDF | 76 mm | 10 kΩ | 3694 K | ±0.4 % | -55 – 70 °C | ± .1 (0 – 70) °C | 70 °C |
| SP44908X-2 | 3D PDF | 300 mm | 10 kΩ | 3694 K | ±0.4 % | -55 – 70 °C | ± .1 (0 – 70) °C | 70 °C |
| SP44908X-20 | 3D PDF | 500 mm | 10 kΩ | 3694 K | ±0.4 % | -55 – 70 °C | ± .1 (0 – 70) °C | 70 °C |
| SP44908X-23 | 3D PDF | 760 mm | 10 kΩ | 3694 K | ±0.4 % | -55 – 70 °C | ± .1 (0 – 70) °C | 70 °C |
| SP44908X-24 | 3D PDF | 300 mm | 10 kΩ | 3694 K | ±0.4 % | -55 – 70 °C | ± .1 (0 – 70) °C | 70 °C |
| SP44908X-26 | 3D PDF | 1000 mm | 10 kΩ | 3694 K | ±0.4 % | -55 – 70 °C | ± .1 (0 – 70) °C | 70 °C |
| SP44909X-12 | 3D PDF | 760 mm | 30 kΩ | 3943 K | ±0.8 % | -55 – 90 °C | ± .2 (0 – 70) °C, ± .2 (0 – 70) °C | 90 °C |
| SP44909X-16 | 3D PDF | 76 mm | 30 kΩ | 3943 K | ±0.8 % | -55 – 90 °C | ± .2 (0 – 70) °C, ± .2 (0 – 70) °C | 90 °C |
| SP44909X-7 | 3D PDF | 1000 mm | 30 kΩ | 3943 K | ±0.8 % | -55 – 90 °C | ± .2 (0 – 70) °C, ± .2 (0 – 70) °C | 90 °C |
| SP44909X-8 | 3D PDF | 76 mm | 30 kΩ | 3943 K | ±0.8 % | -55 – 90 °C | ± .2 (0 – 70) °C, ± .2 (0 – 70) °C | 90 °C |
| SP44910X-14 | 3D PDF | 1000 mm | 30 kΩ | 3943 K | ±0.4 % | -55 – 70 °C | ± .1 (0 – 70) °C | 70 °C |
| SP44910X-8 | 3D PDF | 1000 mm | 30 kΩ | 3943 K | ±0.4 % | -55 – 70 °C | ± .1 (0 – 70) °C | 70 °C |