请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。
产品类型特性
-
接头和拼接件技术
热收缩
-
接头和拼接件产品类型
中压分支接头
-
绝缘
塑料 (XLPE)
-
电缆屏蔽种类
导线
-
包含机械式接管
是
-
连接器类型
机械
电气特征
-
接头和拼接件电压等级 (kV)
≤ 12, ≤ 24
尺寸
-
截面范围 (mm²)
35 – 95, 70 – 185, 120 – 300, 150 – 300
-
接头和拼接件绝缘层直径 (mm)
14.4 – 21.8, 17.6 – 25.9, 18 – 25, 21.9 – 30.1, 22.3 – 30.4, 25 – 34.6
-
接头和拼接件绝缘层直径 (in)
.566 – .858, .692 – 1.019, .708 – .984, .86 – 1.185, .877 – 1.2, .984 – 1.36
-
电缆截面(最大值)(主线) (mm²)
95, 185, 300
-
电缆截面(最小值)(主线) (mm²)
35, 70, 120, 150
-
接头和拼接件导体直径 (mm)
6.1 – 12.9, 8.7 – 16.8, 12.7 – 23.1, 13.9 – 23.1
-
接头和拼接件导体直径 (in)
.24 – .507, .342 – .66, .342 – .661, .5 – .909, .547 – .909
-
护套外径 (mm)
23 – 34, 25 – 39, 27 – 38, 28 – 43, 30 – 39, 32 – 48
-
护套外径 (in)
.905 – 1.33, .984 – 1.53, 1.06 – 1.5, 1.1 – 1.7, 1.18 – 1.53, 1.25
行业标准
-
标准
HD CENELEC 629.1 S2, IEC 60502-4
产品供货情况
-
接头和拼接件产品供货情况
ANZPAC, 中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 美洲