请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。
产品类型特性
-
压力传感器类型
介质隔离中压输出压力传感器
-
压力类型
绝对, 量规
-
传感器封装
O 形环安装
尺寸
-
产品高度
13.8 mm [ .54 in ]
-
产品直径
18.97 mm [ .746 in ]
使用环境
-
压力 (bar)
.344, 1.03, 6.89, 20.68, 34.47
-
压力 (psi)
5, 15, 100, 300, 500
-
工作温度范围 (°C)
-40 – 125, -20 – 70
-
工作温度范围 (°F)
-40 – 257, -4 – 158
其他
-
传感器选件
无管, 通风管
-
非线性 ± (%)
.1