请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。
产品类型特性
-
连接器类型(A 端)
M12 插头, M12 插座
-
线束类型
M12 尾纤
电气特征
-
工作电压 (VAC)
60
-
工作电压 (VDC)
60
主体特性
-
导体材料
铜合金
-
绝缘套管材料
PVC
-
连接器颜色(A 端)
黑色
-
电缆颜色
灰色
-
连接器和键控代码
A
尺寸
-
线径 (AWG)
22 – 24
-
电缆外径 (mm)
7.1
行业标准
-
IP 等级
IP67
-
工业协议
DeviceNet
其他
-
电缆组件长度 (m)
.5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 15
-
电缆组件配置
单端