该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

浏览以下产品以查看具体价格

该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

概述

通过缩短 SAIDI、SAIFI 等措施跟踪的故障情况的定位时间,提高电网可靠性。
IKI-OH

TE Connectivity 很荣幸为您带来 IKI-OH,这是一种架空线路故障电流指示器,通过我们的 Kries 品牌为您提供。 这些器件可用于高达 36 kV 的架空配电线路,以及规格为 #4 - 1000 kcmil 的电缆。

 

IKI-OH 经过 IEEE-495 标准测试,在 -30C 至 75C(-22F 至 167F)的工作温度下均满足这些要求。

 

IKI-OH 的设计目的是在不断开受监控电路电源的情况下进行安装。除了斗式卡车上常见的工具外,无需特殊工具,即可轻松快捷地安装 IKI-OH。Kries 的 IKI-OH 可以检测多种不同类型的故障情况,帮助电网运营商快速将电力输送给受计划外停电影响的客户。即使是低电流/高阻抗故障情况,现在也可以通过 IKI-OH-R2.5 检测到。可以检测到诸如植被撞击或电线倒塌之类的情况,从而防止野火和潜在不安全情况的发生。使用 IKI-OH-R2.5 远程报告,可以将电网上检测到的情况实时反馈到集中配电控制中心,从而更好地了解并减少计划外故障情况对 SAIDI 的影响。

grey bare

主要特性

  • 可现场配置
  • 高阻抗故障检测
  • 多种故障检测策略
  • 多种复位选项 - 按时间、按重新通电或按复位磁铁
grey bare
grey bare
  1. 了解我们的 Kries IKI-Overhead (IKI-OH) 线路故障指示器(英语)

通过我们的 Kries IKI-OH 实时故障通信提高电网智能水平,实现快速恢复。其强固型设计适用于不同的线路状况和天气,通过保持最佳网络状况和安全,确保了可靠性。

常见问题

常见问题解答

问:IKI-OH 可以在不使用特殊工具的情况下安装吗?

答:可以,IKI-OH 可以使用普通斗式卡车上已有的工具进行安装。

 

问:IKI-OH 能否向集成式 SCADA 系统报告故障状态?
答:可以,IKI-OH-R2.5 可以通过蜂窝网络 (4G) 传达故障状态。

 

问:IKI-OH 本身是否有状态指示?
答:有,IKI-OH 会通过闪烁指示灯 (LED) 显示检测到的故障状态。

 

问:IKI-OH 的电压范围是多少?
答:IKI-OH 可为 1 - 36 kV 的架空配电线路提供服务。

 

问:IKI-OH 需要维护吗?
答:不需要,在电池的使用寿命内,IKI-OH 不需要维护。

规格特性

请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 功率计类型  指示灯

  • 系统类型  三相

  • 显示器类型  LED

  • 精确度 (%) 20

电气特征

  • 工作频率 (Hz) 50 – 60

  • 过流阈值故障检测  自动、200A、400A 和 600A

尺寸

  • 导体线径范围  20 – 490 mm² [ 

  • 外壳高度  196 mm [ 7.75 in ]

  • 外壳深度  145 mm [ 5.75 in ]

  • 外壳宽度  102 mm [ 4 in ]

  • 产品重量 (kg) .7, .9, 1.1

行业标准

  • 与机构/标准产品兼容  IEEE 495

参考编号

  • TE 内部编号 CAT-IKI-OH

相关资料

数据表/目录页