发生了未知的系统错误
由于长时间闲置,您已退出 TE 官网登录状态。请重新输入您的 TE 官网登录信息。
分类搜索
跳过导航
登录以访问您的订单、收货地址、产品清单及更多功能。
我的工具
我们的网站检测到您使用的浏览器不受支持,这会阻止您访问某些功能。 我们强烈建议您升级到最新版本的浏览器。
该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。
能源和电力
电源系统连接器
接线箱
概述
© 2024 TE Connectivity Ltd. family of companies. All Rights Reserved
配置产品并获取产品报价
我们的瑞侃 HVLB-COAX 同轴电缆高压接地箱为高压电缆护套接地连接提供干燥密封的环境,这是可靠交叉互联的关键。 它采用高品质不锈钢制成,可靠的垫圈-盖子系统严格防水防尘,检查检修电缆护套非常方便。盖子系统配备挂锁验证装置,防止进行未经授权的访问。同轴电缆接地箱在电气路径和值得信赖的电气连接之间提供均匀距离。它采用特制的短路偏转线圈,能够承受高达 65 kV 的脉冲电压和高达 63 kA/1 s 的短路。考虑到意外情况下的安全性,这款高压接地箱经过测试,可吸收 25 kA 且持续 0.1 秒的内部电弧功率。
这里的三种不同的同轴电缆高压接地箱具有不同数量的入口,可将电缆护套连接到地面。HVLB-COAX-SLV 用于电缆护套通过护套电压限制器 (SVL) 接地的情形。高压接地箱 HVLB-COAX-GND 用于将电缆护套直接接地,而不使用护套电压限制器。HVLB-COAX-CRO 高压接地箱用于电缆护套交叉互联的情形。
可靠的电网连接网络研讨会系列
加入我们的技术专家团队,他们在我们的网络研讨会系列中提出了可应对配电网络挑战的解决方案。
点击此处阅读有关高压接地箱的常见问题解答
请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。
请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。