请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。
主体特性
-
主要产品颜色
白色, 红色, 黑色
-
收缩率
2:1
-
主要产品材料
交联聚烯烃, 辐照改性聚烯烃
-
灵活性
非常具有柔性
尺寸
-
产品长度 (mm)
23, 65
-
产品长度 (in)
.906, 2.56
-
原始内径(最小值) (mm)
1.5, 2.1, 2.6, 3.1, 3.6, 4.1, 4.6, 5.6, 6.6, 7.6, 8.6, 9.6, 10.4, 11.4, 12.7, 13.5, 14.4, 15.7, 16.9, 19, 21.4, 23.2, 26.8, 28.2, 30, 32.1
-
原始内径(最小值) (in)
.059, .083, .102, .122, .142, .161, .181, .22, .26, .299, .339, .378, .409, .449, .5, .531, .567, .618, .665, .748, .843, .913, 1.055, 1.11, 1.181, 1.264
-
收缩后内径(最大值) (mm)
.5, .75, 1, 1.25, 1.5, 1.75, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 9, 10, 11, 12.5, 14, 15
-
收缩后内径(最大值) (in)
.02, .03, .039, .049, .059, .069, .079, .098, .118, .138, .157, .177, .197, .217, .236, .256, .276, .295, .315, .354, .394, .433, .492, .551, .591
-
热缩管尺寸范围 (mm)
.75 – 2.1, 1, 1 – 2.6, 1.25 – 2.9, 1.5 – 3.6, 1.75 – 4.1, 2.5 – 5.6, 3 – 6.6, 4 – 8.6, 6 – 12.7, 7 – 14.4, 8 – 16.9, 12.5 – 26.8, 14 – 30, 15 – 32.1
-
热缩管尺寸范围 (in)
.03 – .08, .039 – .102, .04, .049 – .114, .059 – .142, .068 – .161, .098 – .221, .118 – .259, .157 – .338, .236 – .5, .275 – .566, .314 – .665, .492 – 1.05, .551 – 1.18, .59 – 1.263
-
恢复的壁厚(标称) (mm)
.25, .3, .43, .56
-
恢复的壁厚(标称) (in)
.01, .012, .017, .022
-
恢复的壁厚(公差) (mm)
.33, .35, .43, .56, .66, .68, .76, .89
-
恢复的壁厚(公差) (in)
.013, .014, .017, .022, .026, .027, .03, .035
使用环境
-
热缩管易燃性类型
高阻燃性, 高阻燃性
-
工组温度范围 (°C)
-30 – 125, -30 – 80
-
收缩温度 (°C)
90
-
包装特性
-
封装方法
Box, Reel, 包装, 平滑卷, 线轴, 线轴, 袋和盒, 零件
其他
-
符合低释气要求
否
-
产品来源
US, 中国, 英国
参考编号
-
TE 内部编号
CAT-HST-VERSAFITV2