请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。
主体特性
-
流体类型
制动液, 发动机油, 汽油, 液压油
-
主要产品颜色
黑色
-
收缩率
2.5:1, 2:1
-
主要产品材料
辐照改性聚烯烃
-
灵活性
半柔性, 柔性
尺寸
-
原始内径(最小值) (mm)
1.2, 1.6, 2.4, 3, 4.9, 5, 6.3, 6.4, 8, 9.4, 9.5, 10, 12.7, 15, 20, 38
-
原始内径(最小值) (in)
.046, .062, .093, .118, .192, .197, .248, .251, .315, .37, .375, .393, .5, .591, .787, 1.496
-
收缩后内径(最大值) (mm)
.6, .8, 1.2, 1.5, 2.36, 2.5, 3.18, 3.2, 3.7, 4, 4.8, 6.4, 7.5, 9.5, 19
-
收缩后内径(最大值) (in)
.023, .031, .046, .059, .092, .098, .125, .145, .157, .187, .188, .25, .295, .374, .748
-
热缩管尺寸范围 (mm)
.6 – 1.2, .8 – 1.6, 1.2 – 2.4, 1.5 – 3, 2.36 – 4.9, 2.5 – 5, 3.18 – 6.3, 3.2 – 6.4, 3.7 – 10, 4 – 8, 4.8 – 9.4, 4.8 – 9.5, 6.4 – 12.7, 7.5 – 15, 19 – 38
-
热缩管尺寸范围 (in)
.023 – .046, .031 – .062, .047 – .093, .059 – .118, .075 – 1.496, .092 – .192, .098 – .197, .125 – .248, .125 – .251, .145 – .393, .157 – .315, .187 – .375, .188 – .37, .25 – .5, .295 – .591
-
恢复的壁厚(标称) (mm)
.4, .5, .51, .6, .64, .8, 1, 1.5
-
恢复的壁厚(标称) (in)
.015, .016, .019, .02, .023, .025, .031, .032, .039, .059
-
恢复的壁厚(公差) (mm)
.08, .1, .15
-
恢复的壁厚(公差) (in)
.003, .004, .006
使用环境
-
热缩管易燃性类型
非阻燃
-
工组温度范围 (°C)
-55 – 125
-
收缩温度 (°C)
110
-