请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。
主体特性
-
流体类型
制动液, 化学制品/溶剂, 水, 液压油, 航空用燃料
-
主要产品颜色
黑色
-
收缩率
2.5:1
-
主要产品材料
交联聚烯烃, 辐照改性聚烯烃
-
灵活性
半刚性
尺寸
-
产品长度 (mm)
20.57, 25, 25.4, 28.57, 31.75, 38, 38.1, 50.8, 57.15, 1220
-
产品长度 (in)
.81, .984, 1, 1.125, 1.25, 1.496, 1.5, 2, 2.25, 48
-
原始内径(最小值) (mm)
6.1, 6.86, 7.75, 8.1, 8.13, 9.5, 9.53, 12.3
-
原始内径(最小值) (in)
.24, .27, .305, .319, .32, .375, .485
-
收缩后内径(最大值) (mm)
2.4, 2.41, 3.18, 3.2, 3.8, 3.81, 5.1
-
收缩后内径(最大值) (in)
.094, .095, .125, .126, .149, .15, .2
-
热缩管尺寸范围 (mm)
2.4 – 6.1, 3.17 – 6.85, 3.18 – 7.75, 3.2 – 8.1, 3.8 – 9.5, 5.1 – 12.3
-
热缩管尺寸范围 (in)
.095 – .24, .125 – .27, .125 – .305, .125 – .32, .15 – .375, .2 – .485
-
恢复的壁厚(标称) (mm)
.4, .79, .83
-
恢复的壁厚(标称) (in)
.015, .031, .033
-
恢复的壁厚(公差) (mm)
.08, .79
-
恢复的壁厚(公差) (in)
.003, .031
使用环境
-
热缩管易燃性类型
阻燃
-
工组温度范围 (°C)
-55 – 135, -55 – 90
-
收缩温度 (°C)
135
-
包装特性
-
封装方法
Box, 杆, 线圈, 线轴, 线轴, 零件