请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。
主体特性
-
流体类型
典型汽车液体, 水
-
主要产品颜色
透明
-
收缩率
4:1, 6:1
-
主要产品材料
辐照改性聚烯烃
-
灵活性
半刚性, 柔性
尺寸
-
产品长度 (mm)
33, 34, 35, 40, 44, 45, 50, 65, 80, 100, 1220
-
产品长度 (in)
1.299, 1.338, 1.377, 1.378, 1.574, 1.575, 1.73, 1.77, 1.968, 2.56, 3.149, 3.937, 48.031
-
原始内径(最小值) (mm)
4, 8, 9.5, 10.5, 12, 16
-
原始内径(最小值) (in)
.157, .315, .374, .411, .472, .63
-
收缩后内径(最大值) (mm)
1, 1.5, 1.8, 2, 3, 4
-
收缩后内径(最大值) (in)
.039, .059, .071, .079, .118, .157
-
热缩管尺寸范围 (mm)
1 – 4, 1.5 – 9.5, 1.8 – 10.5, 2 – 8, 3 – 12, 4 – 16
-
热缩管尺寸范围 (in)
.039 – .157, .059 – .374, .071 – .411, .079 – .315, .118 – .472, .157 – .63
-
恢复的壁厚(标称) (mm)
1.5, 1.6
-
恢复的壁厚(标称) (in)
.059, .062
-
恢复的壁厚(公差) (mm)
.8, .9, 1.2, 1.5, 1.6, 1.8
-
恢复的壁厚(公差) (in)
.035, .047, .059, .063, .071
使用环境
-
电阻属性
湿度
-
热缩管易燃性类型
非阻燃
-
工组温度范围 (°C)
-40 – 85
-
收缩温度 (°C)
80
-
产品供货情况
-
适用区域
亚洲, 全球, 全球, 欧洲、中东和非洲
包装特性
-
封装方法
Box, 杆, 线轴, 线轴, 袋和盒, 零件