请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。
主体特性
-
流体类型
水, 汽油, 润滑油, 液压油, 航空燃油,液压油,润滑油,水, 航空用燃料
-
主要产品颜色
白色, 黑色
-
收缩率
2:1
-
主要产品材料
交联含氟聚合物, 交联含氟聚合物
-
灵活性
柔性
尺寸
-
产品长度 (mm)
20, 25.4, 27, 30, 31.75, 45, 76.2
-
产品长度 (in)
.787, 1, 1.06, 1.181, 1.25, 1.772, 3
-
原始内径(最小值) (mm)
1.17, 1.6, 2.36, 3.18, 4.75, 4.8, 6.35, 9.53, 12.7, 19.05, 25.4
-
原始内径(最小值) (in)
.046, .063, .093, .125, .187, .25, .375, .5, .75, 1
-
收缩后内径(最大值) (mm)
.58, .79, 1.17, 1.6, 2.36, 2.4, 3.18, 3.2, 4.75, 6.35, 6.4, 9.53, 12.7
-
收缩后内径(最大值) (in)
.023, .031, .046, .062, .093, .125, .187, .25, .375, .5
-
热缩管尺寸范围 (mm)
1.6 – 3.18, 2.4 – 4.8, 3.18 – 6.35, 6.4 – 12.7
-
热缩管尺寸范围 (in)
.062 – .125, .093 – .187, .125 – .25, .25 – .5
-
恢复的壁厚(标称) (mm)
.25, .3, .43, .48
-
恢复的壁厚(标称) (in)
.01, .012, .017, .019
-
恢复的壁厚(公差) (mm)
.05, .08, .1, .15, .16
-
恢复的壁厚(公差) (in)
.002, .003, .004, .006
使用环境
-
热缩管易燃性类型
阻燃, 高阻燃性, 高阻燃性
-
工组温度范围 (°C)
-55 – 150, -55 – 155
-
收缩温度 (°C)
150
-