请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。
主体特性
-
流体类型
水, 汽油, 润滑油, 液压油, 航空用燃料
-
主要产品颜色
褐色
-
收缩率
2:1
-
主要产品材料
辐照改性聚烯烃
-
灵活性
柔性
尺寸
-
产品长度
1220 mm [ 48.031 in ]
-
原始内径(最小值) (mm)
1.17, 1.6, 2.36, 3.17, 4.74, 6.35, 9.5, 25.4, 38.1
-
原始内径(最小值) (in)
.046, .063, .093, .125, .187, .25, .374, 1, 1.5
-
收缩后内径(最大值) (mm)
.58, .79, 1.17, 1.57, 2.36, 3.17, 4.74, 12.7, 19.05
-
收缩后内径(最大值) (in)
.023, .031, .046, .062, .093, .125, .187, .5, .75
-
热缩管尺寸范围 (mm)
.58 – 1.17, .79 – 1.6, 1.17 – 2.36, 1.57 – 3.17, 2.36 – 4.74, 3.17 – 6.35, 4.74 – 9.5, 12.7 – 25.4, 19.05 – 38.1
-
热缩管尺寸范围 (in)
.023 – .046, .031 – .063, .046 – .093, .062 – .125, .093 – .187, .125 – .25, .187 – .374, .5 – 1, .75 – 1.5
-
恢复的壁厚(标称) (mm)
.4, .43, .5, .64, .89, 1.01
-
恢复的壁厚(标称) (in)
.016, .017, .02, .025, .035, .04
-
恢复的壁厚(公差) (mm)
.08, .12, .15, .31
-
恢复的壁厚(公差) (in)
.003, .005, .006, .012
使用环境
-
热缩管易燃性类型
阻燃
-
工组温度范围 (°C)
-55 – 135
-
收缩温度 (°C)
121
-
包装特性
-
封装方法
Reel, 杆, 线轴, 线轴, 袋和盒
参考编号
-
TE 内部编号
CAT-HST-RNF1000-CL