请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。
主体特性
-
主要产品颜色
橙色, 灰色, 白色, 紫色, 紫色, 红色, 绿色, 蓝色, 褐色, 透明, 黄色, 黑色
-
收缩率
2:1
-
主要产品材料
辐照改性聚烯烃
-
灵活性
柔性
-
流体类型
水, 汽油, 润滑油, 液压油, 航空用燃料
尺寸
-
产品长度 (mm)
20, 25, 40, 60, 130, 1220
-
产品长度 (in)
.787, .984, 1.574, 2.362, 5.118, 48, 48.031
-
原始内径(最小值) (mm)
1.1, 1.6, 3.17, 3.2, 6.35, 6.4, 12.7, 25.4, 31, 31.8, 38, 38.1
-
原始内径(最小值) (in)
.043, .063, .125, .126, .25, .252, .5, 1, 1.22, 1.25, 1.496, 1.5
-
收缩后内径(最大值) (mm)
.33, .79, .8, 1.57, 1.6, 3.17, 3.2, 6.35, 6.4, 12.7, 15.9, 16, 19, 19.05, 19.1
-
收缩后内径(最大值) (in)
.013, .031, .062, .063, .125, .126, .25, .252, .5, .625, .63, .748, .75
-
热缩管尺寸范围 (mm)
.33 – 1.1, .79 – 1.6, .8 – 1.6, 1.57 – 3.17, 1.6 – 3.2, 3.17 – 6.35, 3.2 – 6.4, 6.4 – 12.7, 12.7 – 25.4, 15.9 – 31.8, 16 – 31, 19 – 38, 19.05 – 38.1, 19.1 – 38.1
-
热缩管尺寸范围 (in)
.013 – .043, .031 – .063, .062 – .125, .125 – .25, .126 – .252, .25 – .5, .252 – .5, .5 – 1, .625 – 1.25, .63 – 1.22, .748 – 1.496, .75 – 1.5
-
恢复的壁厚(标称) (mm)
.43, .45, .5, .64, .65, .89, .9, .95, 1, 1.01
-
恢复的壁厚(标称) (in)
.017, .018, .02, .025, .026, .035, .037, .039, .04
-
恢复的壁厚(公差) (mm)
.12, .15, .2, .3, .31, .4
-
恢复的壁厚(公差) (in)
.005, .006, .008, .012, .016
使用环境
-
电阻属性
溅湿保护
-
热缩管易燃性类型
阻燃, 非阻燃
-
工组温度范围 (°C)
-55 – 135, -55 – 163
-
收缩温度 (°C)
121, 149
-
包装特性
-
封装方法
Box, Reel, 杆, 线轴, 线轴, 袋和盒, 零件