请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。
主体特性
-
流体类型
柴油, 水, 汽油, 润滑油, 液压油, 电池用酸, 防冻剂
-
主要产品颜色
灰色, 白色, 绿色, 蓝色, 透明, 黄色
-
收缩率
2:1
-
主要产品材料
辐照改性聚烯烃
-
灵活性
非常具有柔性
尺寸
-
产品长度 (mm)
40, 65
-
产品长度 (in)
1.575, 2.56
-
原始内径(最小值) (mm)
1.6, 2.4, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 19, 25.4, 32, 38
-
原始内径(最小值) (in)
.062, .094, .125, .188, .25, .375, .5, .748, 1, 1.25, 1.49
-
收缩后内径(最大值) (mm)
.8, 1.2, 1.6, 2.4, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 16, 19
-
收缩后内径(最大值) (in)
.031, .047, .062, .094, .125, .187, .25, .375, .5, .63, .784
-
热缩管尺寸范围 (mm)
.8 – 1.6, 1.2 – 2.4, 1.6 – 3.2, 2.4 – 4.8, 3.2 – 6.4, 4.8 – 9.5, 6.4 – 12.7, 9.5 – 19, 12.7 – 25.4, 16 – 32, 19 – 38
-
热缩管尺寸范围 (in)
.031 – .062, .047 – .094, .062 – .125, .094 – .188, .125 – .25, .187 – .375, .25 – .5, .375 – .748, .5 – 1, .63 – 1.26, .748 – 1.49
-
恢复的壁厚(标称) (mm)
.5, .55, .65, .8, .95, 1.05
-
恢复的壁厚(标称) (in)
.02, .021, .026, .031, .037, .041
-
恢复的壁厚(公差) (mm)
.08, .1, .15, .2
-
恢复的壁厚(公差) (in)
.003, .004, .006, .008
使用环境
-
热缩管易燃性类型
非阻燃
-
工组温度范围 (°C)
-40 – 125
-
收缩温度 (°C)
110
-