请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。
主体特性
-
流体类型
水
-
主要产品颜色
黑色
-
收缩率
4:1
-
主要产品材料
辐照改性聚烯烃
-
灵活性
半刚性
尺寸
-
产品长度 (mm)
15, 20, 25, 27, 30, 35, 40, 42, 43, 50, 55, 60, 65, 70, 80, 101, 120, 127, 132, 135, 140, 170, 240, 1220
-
产品长度 (in)
.591, .787, .984, 1.063, 1.182, 1.378, 1.575, 1.654, 1.693, 1.97, 2.165, 2.36, 2.56, 2.756, 3.152, 3.976, 3.98, 4.724, 5, 5.2, 5.315, 5.512, 6.693, 9.45, 48
-
原始内径(最小值) (mm)
5.1, 7.62, 9.02, 11.55, 11.56, 17.78, 17.8
-
原始内径(最小值) (in)
.2, .3, .355, .455, .7, 7.62, 9.02, 11.55, 17.78
-
收缩后内径(最大值) (mm)
1.3, 1.65, 2.29, 2.54, 4.4, 4.45
-
收缩后内径(最大值) (in)
.051, .065, .09, .1, .175
-
热缩管尺寸范围 (mm)
1.65 – 7.62, 2.29 – 9.02, 2.54 – 11.55, 4.45 – 17.78
-
热缩管尺寸范围 (in)
.065 – .3, .09 – .355, .1 – .455, .175 – .7
-
恢复的壁厚(标称)
2.54 mm [ .1 in ]
-
恢复的壁厚(公差) (mm)
.31, 1.52, 2.29, 2.54
-
恢复的壁厚(公差) (in)
.012, .06, .09, .1
使用环境
-
电阻属性
浸入保护, 湿度
-
热缩管易燃性类型
阻燃
-
工组温度范围 (°C)
-40 – 135
-
收缩温度 (°C)
135
-