请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。
主体特性
-
流体类型
柴油, 润滑油, 液压油, 电池用酸, 防冻剂
-
主要产品颜色
透明
-
收缩率
4:1
-
主要产品材料
辐照改性聚烯烃
-
灵活性
柔性
尺寸
-
产品长度 (mm)
80, 1220
-
产品长度 (in)
3.152, 48.031
-
原始内径(最小值) (mm)
4, 8, 12, 16
-
原始内径(最小值) (in)
.157, .315, .472, .63
-
收缩后内径(最大值) (mm)
1, 2, 3, 4
-
收缩后内径(最大值) (in)
.039, .079, .118, .157
-
热缩管尺寸范围 (mm)
1 – 4, 2 – 8, 3 – 12, 4 – 16
-
热缩管尺寸范围 (in)
.039 – .157, .079 – .315, .118 – .472, .157 – .63
-
恢复的壁厚(标称) (mm)
.8, .9, 1.2, 1.47
-
恢复的壁厚(标称) (in)
.031, .035, .047, .058
-
恢复的壁厚(公差) (mm)
.15, .2, .28
-
恢复的壁厚(公差) (in)
.006, .008, .011
使用环境
-
电阻属性
湿度
-
热缩管易燃性类型
非阻燃
-
工组温度范围 (°C)
-55 – 75
-
收缩温度 (°C)
100
-