请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。
主体特性
-
流体类型
制动液, 水, 润滑油, 液压油
-
主要产品颜色
白色, 红色, 蓝色, 黄色, 黑色
-
收缩率
3:1
-
主要产品材料
交联聚烯烃, 粘贴, 聚酯, 辐照改性聚烯烃
-
灵活性
半柔性, 柔性, 非常具有柔性
尺寸
-
产品长度 (mm)
19, 25.4, 31.75, 38, 38.1, 40, 47.63, 50, 50.8, 55, 76, 76.2, 150, 152.4, 305, 1220
-
产品长度 (in)
.75, 1, 1.25, 1.496, 1.5, 1.575, 1.875, 1.97, 2, 2.165, 2.992, 3, 5.905, 6, 12, 48, 48.031
-
原始内径(最小值) (mm)
3.18, 4.75, 6.35, 9.53, 11.4, 12.7, 19.05, 25.4, 38.1, 50.8
-
原始内径(最小值) (in)
.125, .187, .25, .375, .449, .5, .75, 1, 1.5, 2
-
收缩后内径(最大值) (mm)
1.02, 1.52, 2.03, 3.05, 3.99, 5.84, 8.13, 13.46, 20.32
-
收缩后内径(最大值) (in)
.04, .06, .08, .12, .157, .23, .32, .53, .8
-
热缩管尺寸范围 (mm)
1 – 3.2, 1.5 – 4.8, 2 – 6.4, 3 – 9.5, 3.1 – 9.5, 4 – 12.7, 6 – 19.1, 8.1 – 25.4, 13.5 – 38.1
-
热缩管尺寸范围 (in)
.039 – .126, .04 – .125, .06 – .187, .08 – .25, .12 – .375, .157 – .5, .23 – .75, .32 – 1, .53 – 1.5
-
恢复的壁厚(标称) (mm)
.76, .91, 1.02, 1.07, 1.32, 1.4, 1.45, 1.65, 1.78, 2.03, 2.2, 2.5
-
恢复的壁厚(标称) (in)
.03, .036, .04, .042, .052, .055, .057, .065, .067, .07, .08, .098, .1
-
恢复的壁厚(公差) (mm)
1.02, 1.4, 1.45, 1.65, 1.78, 2.03, 2.54
-
恢复的壁厚(公差) (in)
.04, .055, .057, .065, .07, .08, .1
使用环境
-
电阻属性
湿度
-
热缩管易燃性类型
阻燃, 非阻燃
-
工组温度范围 (°C)
-40 – 110
-
收缩温度 (°C)
125
-
包装特性
-
封装方法
Box, Reel, 杆, 线圈, 线轴, 线轴, 袋和盒, 零件