请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。
主体特性
-
主要产品颜色
黑色
-
收缩率
3:1, 4:1
-
主要产品材料
辐照改性聚烯烃
-
灵活性
半柔性
尺寸
-
产品长度 (mm)
190, 1220
-
产品长度 (in)
7.48, 48
-
原始内径(最小值) (mm)
3, 4, 6, 8, 9, 12, 16, 19, 24, 32, 40, 52
-
原始内径(最小值) (in)
.118, .157, .236, .315, .354, .472, .63, .748, .945, 1.26, 1.575, 2.047
-
收缩后内径(最大值) (mm)
1, 2, 3, 4, 6, 8, 13
-
收缩后内径(最大值) (in)
.039, .079, .118, .157, .236, .315, .512
-
热缩管尺寸范围 (mm)
1 – 3, 1 – 4, 2 – 6, 2 – 8, 3 – 12, 3 – 9, 4 – 12, 4 – 16, 6 – 19, 6 – 24, 8 – 24, 8 – 32, 13 – 40, 13 – 52
-
热缩管尺寸范围 (in)
.039 – .118, .039 – .157, .079 – .236, .079 – .315, .118 – .354, .118 – .472, .157 – .472, .157 – .63, .236 – .748, .236 – .945, .315 – .945, .315 – 1.26, .512 – 1.575, .512 – 2.047
-
恢复的壁厚(标称) (mm)
1.12, 1.14, 1.4, 1.78, 2.25, 2.54
-
恢复的壁厚(标称) (in)
.044, .045, .055, .07, .088, .1
-
恢复的壁厚(公差) (mm)
.25, .36, .5
-
恢复的壁厚(公差) (in)
.01, .014, .02
使用环境
-
电阻属性
湿度
-
热缩管易燃性类型
高阻燃性, 高阻燃性
-
工组温度范围 (°C)
-40 – -110, -40 – 110
-
收缩温度 (°C)
110
-