请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。
主体特性
-
流体类型
制动液, 水
-
主要产品颜色
白色, 红色, 蓝色, 透明, 黄色, 黑色
-
收缩率
2:1
-
主要产品材料
辐照改性聚烯烃
-
灵活性
柔性
尺寸
-
产品长度 (mm)
10.3, 15
-
产品长度 (in)
.406, .591
-
原始内径(最小值) (mm)
1.17, 1.6, 2.36, 3.17, 3.2, 4.74, 4.75, 4.8, 6.35, 9.5, 11.96, 12.7, 19.05, 25.4
-
原始内径(最小值) (in)
.046, .063, .093, .125, .187, .189, .25, .375, .471, .5, .75, 1
-
收缩后内径(最大值) (mm)
.58, .8, 1.17, 1.57, 1.6, 2.36, 3.2, 4.8, 6.35, 7.49, 9.5, 12.7
-
收缩后内径(最大值) (in)
.023, .025, .031, .046, .062, .093, .125, .25, .295, .375, .5
-
热缩管尺寸范围 (mm)
.8 – 1.6, 1.6 – 3.2, 2.4 – 4.8, 3.2 – 6.35, 4.8 – 9.5, 12.7 – 25.4
-
热缩管尺寸范围 (in)
.031 – .063, .062 – .125, .093 – .187, .125 – .25, .187 – .375, .5 – 1
-
恢复的壁厚(标称) (mm)
.4, .43, .5, .64, .76, .88
-
恢复的壁厚(标称) (in)
.016, .017, .02, .025, .03, .035
-
恢复的壁厚(公差) (mm)
.07, .15, .25, 2.01
-
恢复的壁厚(公差) (in)
.003, .006, .01, .079
使用环境
-
热缩管易燃性类型
非阻燃
-
工组温度范围 (°C)
-70 – 105
-
收缩温度 (°C)
100, 110
-
其他
-
符合低释气要求
否
-
产品来源
US, 中国, 英国