请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。
产品类型特性
-
连接器产品类型
外壳
-
连接器和壳体类型
母端, 母端
-
连接器系统
线到线
-
可密封
否
-
连接器和端子端接到
电线和电缆
结构特性
-
位数
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
-
行数
1
接触件特性
-
端子类型
插座
-
端子布局
直插式
-
端子额定电流(最大值) (A)
3
机械附件
-
接合固定类型
锁
-
PCB 安装固定
不带
-
面板安装特性
不带
-
应力消除
不带
-
接合固定
带有
-
连接器安装类型
电缆安装(自由悬挂)
壳体特性
-
外壳材料
热塑性
-
中心线(间距)
1.5 mm [ .059 in ]
-
壳体入口配置
两端闭合
尺寸
-
线径 (mm²)
.05 – .02
-
线径 (AWG)
30 – 24
-
连接器宽度 (mm)
6.15
-
连接器宽度 (in)
.242, .243, .244, .245, .246, .247, .248, .249, .25, .251, .252, .253, .254, .255
-
连接器高度
2.7 mm [ .106 in ]
-
连接器长度 (mm)
10.1, 11.6, 13.1, 14.6, 16.1, 17.6, 19.1, 20.6, 22.1, 23.6, 4.1, 5.6, 7.1, 8.6
-
连接器长度 (in)
.161, .22, .279, .339, .398, .456, .516, .575, .633, .693, .752, .811, .87, .929
使用环境
-
工作温度范围
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]