请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。
产品类型特性
-
连接器和端子端接到
印刷电路板
-
支脚种类
Through Hole
结构特性
-
PCB 安装方向
垂直
-
行数
2
-
位数
1, 8, 20, 24
主体特性
-
连接器外形
零
-
框架种类
开式, 薄膜支架
-
套管电镀材料
锡
接触件特性
-
端子基材
铍铜合金, 铍铜合金
-
PCB 端子端接区域电镀材料
金, 锡
-
端子类型
插座
-
IC 插座类型
DIP
-
端子制造
实芯
-
端子接触部电镀材料
金, 锡
-
端子接合区域电镀材料厚度 (µin)
25
-
端子额定电流(最大值) (A)
3
-
接合接触类型
四指
端接特性
-
PCB 端接方法
通孔 - 免焊连接
-
端接柱体和尾部长度
3.18 mm [ .125 in ]
壳体特性
-
中心线(间距)
2.54 mm [ .1 in ]
尺寸
-
PCB 的外形高度
0 mm [ 0 in ]
-
行间距 (mm)
10.16, 15.24, 7.62
-
行间距 (in)
.3, .4, .6
使用环境
-
工作温度范围 (°C)
-55 – 105, -55 – 125
-
工作温度范围 (°F)
-67 – 221, -67 – 257