该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

浏览以下产品以查看具体价格

该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

概述

TE Connectivity (TE) GRACE INERTIA 连接器系列 提供不间断连接所需的设计导入类型。GRACE INERTIA 连接器采用惯性锁定机制,可同时形成电路回路并“锁定”连接器,是帮助避免装配期间出现人为错误的绝佳解决方案。

产品特性

  • 双光束接触设计提供良好的接触性和耐用性,系列产品有四种键控方式和颜色可供选择。符合人体工学的设计确保易于装配。 
  • GRACE INERTIA 连接器由几种独特的材料制成,其中包括灼热丝和标准温度材料。
  • 无倒刺的接触体能防止钩线或缠绕。
  • 采用线对板和线对线结构。

规格特性

请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

电气特征

  • 工作电压 (VAC) 250, 300, 600

  • 工作电压 (VDC) 250, 600

接触件特性

  • 端子方向  直式

  • 导线端子端接区域电镀材料表面涂层  亮光

  • 导线端子端接区域电镀厚度 (µm) .8, 2.54

  • 导线端子端接区域电镀厚度 (µin) 31.49, 100

  • 对接公端厚度 (mm) .5, .8

  • 对接公端厚度 (in) .02, .3

  • 对接公端宽度 (mm) .7, 1.2, 3.1

  • 对接公端宽度 (in) .027, .047, .122

  • 端子类型  母端

  • 端子接触部电镀材料 

  • 导线端子端接区域电镀材料  预镀锡

  • 壳体内的端子定位力  带有

  • 端子基材  铜合金

  • 端子额定电流(最大值) (A) 4, 7, 15, 20

端接特性

  • 线缆端接方法  压接

  • 产品端接到  线缆

机械附件

  • 带导线绝缘  不带

  • 壳体内的端子定位器类型  锁定枪

尺寸

  • 兼容的绝缘直径范围 (mm) 1.3 – 2, 1.5 – 2.5, 1.5 – 2.7, 2 – 3.75, 2.9 – 4.1

  • 兼容的绝缘直径范围 (in) .051 – .079, .059 – .099, .059 – .106, .079 – .148, .114 – .161

  • 线径 (AWG) 14 – 12, 16 – 14, 22 – 18, 24 – 20, 26 – 22

  • 线径 (mm²) .13 – .33, .2 – .52, .33 – .82, 1.31 – 2.18, 2.08 – 3.31

使用环境

  • 工作温度范围 (°C) -40 – 105, -30 – 105

  • 工作温度范围 (°F) -40 – 221, -22 – 221

操作/应用

  • 电路应用  电源

包装特性

  • 封装方法  Reel

  • 封装数量  2000, 5000, 6000

参考编号

  • TE 内部编号 CAT-G7534-R2435

相关资料