该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

浏览以下产品以查看具体价格

该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

规格特性

请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 连接器产品类型  连接器组件

  • PCB 连接器组件类型  PCB 安装母端

  • 连接器系统  柔性电缆对板, 线到板

  • 插入力类型  零插入力 (ZIF), 非 ZIF

  • FPC 致动器类型  前部反转(后部铰链), 封帽(柱塞型)

  • 连接器和端子端接到  印刷电路板, 柔性印刷电路 (FPC)

结构特性

  • 行数  1

  • 与线缆类型兼容  FFC, FPC

  • 位数  4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 60

  • PCB 安装方向  垂直, 直角

电气特征

  • 工作电压 (VAC) 50, 250

  • 工作电压 (VDC) 50

主体特性

  • 主要产品颜色  土黄色, 黑色

  • 致动器颜色  黑色

接触件特性

  • 端子基材  磷青铜, 铜合金

  • PCB 端子端接区域电镀材料 

  • 端子形状和构造  单梁, 标准平面

  • 端子接合区域电镀材料厚度 (µm) .007, .025, .05, .76, 1.27

  • 端子接合区域电镀材料厚度 (µin) .984, 1, 1.968, 30, 50, 100, 120

  • 端子类型  插座

  • 端子布局  交错类型 A, 交错类型 B, 直插式

  • PCB 端子端接区域电镀材料厚度 (µm) .025, .03, .05

  • PCB 端子端接区域电镀材料厚度 (µin) .984, 1, 1.968, 100, 120

  • 端子接合位置  双侧, 底部, 顶部

  • 端子接触部电镀材料  金, 镀金

  • 端子额定电流(最大值) (A) .5

端接特性

  • PCB 端接方法  表面贴装

机械附件

  • 连接器安装类型  板安装

  • 接合对准  带有

  • PCB 安装对准  不带

  • PCB 安装固定  不带, 带有

壳体特性

  • 外壳材料  LCP(液晶聚合物), PA 9T GF, 液晶聚合物 (LCP), 液晶聚合物 (LCP), 热塑性

  • 中心线(间距)  .5 mm [ .02 in ]

尺寸

  • PCB 厚度(建议)  .15 mm [ .005 in ]

  • 连接器高度 (mm) 1, 2, 2.05, 2.55, 4.15

  • 连接器高度 (in) .039, .079, .08, .1, .163

  • 连接器宽度 (mm) 3.8, 5.1, 5.2, 6.25, 7.6

  • 连接器宽度 (in) .15, .2, .204, .246, .299

  • 接受柔性电缆粗度  .3 mm [ .012 in ]

  • 连接器长度 (mm) 10.2, 10.43, 10.7, 10.75, 10.93, 11.2, 11.25, 11.43, 11.7, 11.75, 11.93, 12.2, 12.25, 12.43, 12.7, 12.75, 12.93, 13.2, 13.25, 13.43, 13.7, 13.75, 13.93, 14.2, 14.43, 14.7, 14.75, 14.93, 15.2, 15.25, 15.43, 15.7, 15.75, 15.93, 16.2, 16.43, 16.7, 16.75, 16.93, 17.2, 17.25, 17.43, 17.7, 17.75, 17.93, 18.2, 18.43, 18.7, 18.75, 18.93, 19.2, 19.43, 19.7, 19.75, 19.93, 20.2, 20.43, 20.7, 20.75, 20.93, 21.2, 21.25, 21.43, 21.7, 21.75, 21.93, 22.2, 22.25, 22.43, 22.7, 22.75, 22.93, 23.2, 23.43, 23.7, 23.93, 24.2, 24.43, 24.7, 24.75, 24.93, 25.2, 25.43, 25.7, 25.75, 25.93, 26.43, 26.93, 27.25, 27.43, 27.93, 28.43, 28.75, 28.93, 29.43, 29.75, 29.93, 30.43, 31.25, 31.75, 32.25, 34.9, 5, 6.3, 7.25, 7.75, 7.93, 8.43, 8.7, 8.75, 8.93, 9.2, 9.25, 9.43, 9.7, 9.75, 9.93

  • 连接器长度 (in) .25, .285, .305, .312, .332, .343, .344, .352, .362, .364, .371, .382, .384, .39, .401, .411, .421, .423, .43, .441, .443, .45, .461, .463, .47, .48, .482, .489, .5, .504, .509, .519, .522, .529, .539, .541, .548, .559, .568, .579, .58, .588, .598, .6, .607, .618, .62, .627, .638, .647, .658, .659, .667, .677, .679, .686, .697, .699, .706, .717, .726, .736, .738, .745, .756, .765, .776, .778, .785, .795, .804, .815, .817, .824, .835, .837, .844, .854, .856, .863, .874, .876, .883, .894, .903, .913, .922, .933, .942, .953, .962, .972, .974, .982, .992, 1.001, 1.012, 1.014, 1.021, 1.041, 1.06, 1.073, 1.08, 1.1, 1.119, 1.132, 1.139, 1.159, 1.171, 1.178, 1.198, 1.23, 1.25, 1.27, 1.374

使用环境

  • 工作温度范围 (°C) -40 – 105, -40 – 125, -40 – 85, -20 – 85

  • 工作温度范围 (°F) -40 – 185, -40 – 221, -40 – 257, -4 – 185

操作/应用

  • 电路应用  Signal

识别标记

  • 电路识别特性  不带, 带有

行业标准

  • UL 阻燃性等级  UL 94V-0

包装特性

  • 封装方法  Reel, 卷带包装, 卷带包装, 胶带

  • 封装数量  1000, 1500, 1800, 2000

参考编号

  • TE 内部编号 CAT-F839-C76264050

相关资料

无可用文档。