该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

浏览以下产品以查看具体价格

该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

概述

产品特性

FFC 连接器
  • 电缆无需剥线和电镀
  • 多压接端子的高速串行应用
  • 美国安全检测实验室公司,文件编号 E28476
  • CSA 报告编号 LR 7189A-91
  • 单排和双排壳体:普通和锁闩
  • 插针、插座、卡缘和焊片端子选项
  • 能够混插 FFC 电缆和环状导线端子

高密度包装

小尺寸设计

广泛的各种壳体选项

FFC 端子
FFC 端子: 为了获得电气和机械可靠性,使用四个压接齿。
FFC 标准连接器
FFC 标准连接器: 具有单排和双排间距。
FFC 超薄连接器
FFC 超薄连接器: 外形更小,连接质量佳。
FFC FLEXPAC 连接器
FFC FLEXPAC 连接器: 高性能应用的多用途解决方案。

主要应用

FFC 连接器
  • PC
  • PDA
  • 相机
  • 薄膜开关
  • 喷墨、激光和 3D 打印机
  • 磁盘驱动器
  • 数据系统
  • 家用电器
  • 工业控制
  • 医疗器械

规格特性

请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。 

结构特性

  • 与线缆类型兼容  FFC, 分离式导线

接触件特性

  • PCB 端子端接区域电镀材料  金, 锡, 锡铅, 镀金

  • 端子底板材料 

  • 端子接触部电镀材料表面涂层  亮光

  • 端子接合区域电镀材料厚度 (µin) 15, 30, 50, 100

  • 端子类型  插座, 母端

  • 端子接触部电镀材料  金, 钯镍打底镀金, 锡, 锡铅, 镀金

  • 端子基材  磷青铜

  • 端子额定电流(最大值) (A) 2, 3

端接特性

  • 线缆端接方法  压接, 绝缘刺破 (IDC)

  • 产品端接到  线缆

尺寸

  • 兼容的绝缘直径范围 (mm) .64 – 1.22, 1.02 – 1.42, 2.54 – 3.81

  • 兼容的绝缘直径范围 (in) .025 – .048, .04 – .056, .1 – .15

  • 线径 (AWG) 20 – 30, 24 – 22, 26 – 22, 32 – 26

  • 线径 (mm²) .03 – .15, .12 – .4, .2 – .4, .51 – .05

  • 接受导体宽度 (mm) 1.27, 1.54, 1.65, 1.82

  • 接受导体宽度 (in) .05

使用环境

  • 工作温度范围  -65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]

操作/应用

  • 电路应用  Signal

包装特性

  • 封装方法  Bag, Box, Reel, 带

参考编号

  • TE 内部编号 CAT-F439-S01339254

相关资料

无可用文档。

AMPMODU MTE、AMPMODU、AMP-LATCH、FLEXPAC 和 TRIO-MATE 均为商标。

Underwriters Laboratories Inc.、UL 和 CSA 是其各自所有者的商标。