该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

浏览以下产品以查看具体价格

该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

概述

我们的 200 安培瑞侃 ELB 负荷断连肘形头为完全屏蔽和完全投入式的可分离连接器,按照 IEEE 标准 386 最新修订版进行设计。 使用标准带电操作工具即可安装它们,这些工具允许通过物理断开方式执行负荷断连操作。ELB-200 系列适用于挤压式(XLPE 或 EPR)实心绝缘电缆,铝或铜导线的导线量程为 1 AWG 到 250 kcmil,绝缘直径为 0.370″ 到 1.060″。

200A 负荷断连肘形头包含铜顶压接连接器,用于连接电缆与负荷断连探头。此连接器适用于铝和铜导线,易于压接形成可靠的连接。

ELB-200 系列支持订购与肘形头模塑连接的一体式环境密封套,防止湿气侵入(料号后缀 - ES)。

grey bar

主要特性

  • 以过氧化氢漂白的 EPDM 橡胶可确保低拉伸特性和高介电强度
  • 依据 IEEE 386 标准对部分放电进行了 100% 工厂生产测试和交流高压绝缘试验
  • 在肘形头上提供了电容测试点
  • 适用于最高 250 kcmil 的 15 kV 和 25 kV 电缆
  • 模制半导体屏蔽按照 IEEE 592 要求提供接地屏蔽。
  • 符合 IEEE 386 标准
grey bar
grey bar

常见问题

常见问题解答

问:TE 是否提供有关瑞侃 200 安培 ELB 负荷断连肘形头的安装培训?

答:是,就像我们的所有可分离连接器一样,我们也会提供有关瑞侃负荷断连肘形头的安装实操培训。详细信息参见 TE.com/trainingcenter

 

问:200 安培负荷断连肘形头可用于什么类型的导体?

答:我们的 200 安培负荷断连肘形头可用于 1 AWG 至 250 kcmil 的紧凑绞合实心导线。

 

问:200 安培负荷断连肘形头用什么材料制成?

答:我们的 200 安培负荷断连肘形头用过氧化物硫化 EPDM 橡胶制成,可确保低拉伸特性和高介电强度。

 

问:200 安培负荷断连肘形头的电压范围是多少?

答:它们适合 15 - 25 kV 的应用。

规格特性

请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 绝缘  聚合物

  • 负载断路连接技术  冷应用

  • 负载断路连接器类型  压力

  • 衬套类型  200A

电气特征

  • 负载断路连接电压等级 (kV) ≤ 15, ≤ 25

主体特性

  • 负载断路连接导体材料  铝/铜

尺寸

  • 负载断路连接导体直径 (mm) .63 – .9, .72 – .88, .83 – 1.05, .85 – 1.01, .92 – 1.07, .92 – 1.18, 1.03 – 1.2

  • 负载断路连接绝缘层直径 (mm) 16.2 – 23, 18.3 – 22.4, 21.1 – 26.9, 21.6 – 25.7, 23.4 – 27.4, 23.4 – 30.1, 26.4 – 30.5

  • 截面范围 (mm²) 33.6 – 42.4, 53.4 – 67.2

  • 截面范围 (AWG/kcmil) 1/0 STR–CMPR, 2/0 CPT, 2 – 1

操作/应用

  • 应用类型  负载断路肘形头

行业标准

  • UL 等级 

产品供货情况

  • 负载断路连接产品供货情况  美洲

参考编号

  • TE 内部编号 CAT-ELB

相关资料

数据表/目录页