请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。
产品类型特性
-
连接器产品类型
外壳
-
连接器和壳体类型
公端子护套, 母端, 母端
-
连接器系统
线到板, 线到线
-
可密封
否
-
连接器和端子端接到
电线和电缆
结构特性
-
位数
2, 4, 6, 10, 12, 20
-
行数
1, 2
主体特性
-
主要产品颜色
土黄色, 白色, 红色, 蓝色, 黄色, 黑色
机械附件
-
应力消除
不带
-
接合固定
带有
-
连接器安装类型
电缆安装(自由悬挂), 面板安装
壳体特性
-
外壳材料
聚酯 - GF, 聚酯 GF
-
中心线(间距) (mm)
2.5, 5.08
-
中心线(间距) (in)
.098, .2
尺寸
-
连接器宽度
33.6 mm [ 1.32 in ]
-
连接器高度 (mm)
21, 21.52
-
连接器高度 (in)
.82, .84
-
行间距
5.08 mm [ .2 in ]
-
-
使用环境
-
工作温度范围
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
包装特性
-
封装方法
Bag
-
封装数量
240, 400, 450, 6400