请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。
产品类型特性
-
连接器产品类型
外壳, 连接器组件
-
连接器和壳体类型
母端, 母端
-
连接器系统
线到板
-
可密封
否
-
连接器和端子端接到
电线和电缆
结构特性
-
位数
8, 12, 16, 22, 30, 38
-
行数
2
机械附件
-
接合固定
带有
-
连接器安装类型
电缆安装(自由悬挂)
壳体特性
-
中心线(间距)
3.5 mm [ .137 in ]
尺寸
-
线径 (mm²)
.5 – .1
-
线径 (AWG)
24 – 18
-
行间距
3.3 mm [ .129 in ]
使用环境
-
工作温度范围 (°C)
-30 – 105
-
工作温度范围 (°F)
-30 – 221, -22 – 221