该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

浏览以下产品以查看具体价格

该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

规格特性

请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 连接器产品类型  外壳

  • 连接器和壳体类型  公端子护套, 母端, 母端

  • 连接器系统  线到板, 线到线

  • 可密封 

  • 连接器和端子端接到  电线和电缆

结构特性

  • 位数  2

  • 行数  1

主体特性

  • 主要产品颜色  黑色

接触件特性

  • 端子额定电流(最大值) (A) 100

端接特性

  • 线缆端接方法  压接

机械附件

  • 接合固定  带有

  • 连接器安装类型  电缆安装(自由悬挂), 面板安装

壳体特性

  • 中心线(间距)  24.4 mm [ .961 in ]

使用环境

  • 工作温度范围  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

行业标准

  • UL 阻燃性等级  UL 94V-0

参考编号

  • TE 内部编号 CAT-D9932-A88

相关资料