请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。
产品类型特性
-
连接器系统
线到面板, 线到面板
-
可密封
是
-
连接器和端子端接到
电线和电缆
-
圆形连接器种类
母端
-
外壳类型
方形凸缘母端
-
组件类型
电连接器
-
产品类型
连接器组件
结构特性
-
位数
2
-
电源位置数量
0, 2
-
信号位置数量
0, 2
-
端子预装
No
-
键控
键槽极化 A
-
工厂安装的后壳
否
-
电气特征
-
工作电压 (VAC)
600
-
-
工作电压 (VDC)
850
主体特性
-
流体类型
M2-V, MIL-DTL-5624 (JP-4,JP-5), MIL-DTL-83133 (JP-8), MIL-PRF-23699, MIL-PRF-5606, MIL-PRF-7808, SEA-AMS1424 类型 I, 冷却液 25
-
入口方式
后插
-
外壳电镀材料
镉、外径, 镉、外径, 镉外径
-
外壳基材
铝, 铝 6061-T6
-
圆形连接器绝缘材料类型
硬电介质/硅胶
-
密封的
否
-
环境保护类型
弹性体密封
-
O 形环材料
硅胶
-
贯穿件类型
否
-
重量
13 g [ .0287 lb ]
-
环境保护
是
-
接触件特性
-
端子额定电流(最大值) (A)
13
-
反向极性
否
-
端子布局方式
11 – 2
-
圆形连接器端子类型
插座, 插针, 更少插座, 更少插针
-
端子数量(尺寸 16)
2
机械附件
-
面板安装特性类型
方形法兰
-
面板安装特性
带有
-
连接器安装类型
面板安装
-
极性代码
A, B, C, D, E, N
-
接合对准类型
键控
-
接合固定
带有
-
接合固定类型
三头螺纹
尺寸
-
组件长度
31.5 mm [ 1.24 in ]
-
线径 (AWG)
20 – 16
-
线径 (mm²)
.52 – 1.31
-
兼容的绝缘直径范围
1.65 – 2.77 mm [ .065 – .109 in ]
使用环境
-
工作温度范围 (°C)
-65 – 175, -65 – 200
-
工作温度范围 (°F)
-85 – 347, -85 – 392
-
流体阻力
是
操作/应用
-
电路应用
Signal, 电源
-
屏蔽
否, 是
-
耐用性等级 (Cycles)
1500, 500