请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。
产品类型特性
-
连接器系统
线到线, 线到面板, 线到面板
-
可密封
是
-
连接器和端子端接到
电线和电缆
-
圆形连接器种类
母端
-
外壳类型
方形凸缘母端
-
产品类型
连接器组件
结构特性
-
位数
55
-
电源位置数量
0
-
信号位置数量
55
-
端子预装
No
主体特性
-
外壳电镀材料
镍 PTFE
-
外壳基材
铝, 铝 6061-T6
-
圆形连接器绝缘材料类型
硬电介质/硅胶
-
密封的
否
接触件特性
-
端子额定电流(最大值) (A)
5
-
反向极性
否
-
端子布局方式
17 – 35, 圆形
-
圆形连接器端子类型
插座, 插针, 插针/插座
机械附件
-
连接器安装类型
面板安装
-
极性代码
A, N, 正常
-
接合对准类型
极化, 极化, 键控
-
接合固定
不带, 带有
壳体特性
-
中心线(间距)
.06 mm [ .1 in ]
-
圆形连接器壳体尺寸
17, E (17)
-
定位监控
时序
尺寸
-
线径 (AWG)
22 – 26, 28 – 22
-
线径 (mm²)
.08 – .33, .15 – .4
使用环境
-
工作温度范围
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]