请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。
产品类型特性
-
连接器系统
线到面板, 线到面板
-
可密封
是
-
连接器和端子端接到
电线和电缆
-
圆形连接器种类
母端
-
外壳类型
方形凸缘母端
-
产品类型
连接器组件
结构特性
-
位数
13
-
电源位置数量
0
-
信号位置数量
13
-
端子预装
No, Yes
主体特性
-
外壳电镀材料
镍 PTFE
-
外壳基材
铝, 铝 6061-T6
-
圆形连接器绝缘材料类型
硬电介质/硅胶
-
密封的
否
接触件特性
-
端子额定电流(最大值) (A)
5
-
反向极性
否
-
端子布局方式
11 – 35
-
圆形连接器端子类型
插座, 插针, 更少插座
机械附件
-
连接器安装类型
面板安装
-
极性代码
A, D, N
-
接合对准类型
键控
-
接合固定
带有
尺寸
-
线径 (AWG)
28 – 22
-
线径 (mm²)
.08 – .33
使用环境
-
工作温度范围 (°C)
-65 – 175, -65 – 200
-
工作温度范围 (°F)
-85 – 347, -85 – 392